Kabelsätze
Für den harten Weg, der vor Ihnen liegt TE ist Ihr Partner für Spezialkabelsätze für PKWs, Busse und Off-Road-Fahrzeuge. Wir bieten Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Prototypen, Muster und Fertigungseinrichtungen für Spezialkabelsätze.
Flexible Fertigungskonzepte gestatten einen Mix aus hohen und niedrigen Volumen. Komplexe Fahrzeugsysteme bieten erhöhten Komfort, verbesserte Sicherheit und mehr Zuverlässigkeit. TE bietet Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Erstellen von Prototypen, Muster und Fertigungseinrichtungen für Spezialkabelsätze. Für die Kabelsätze bieten wir Technologien, in Umsprizten, Halb- und Vollautomatische Fertigungsverfahren, Testausrüstung, sowie einen Mix von hoch- und niedrigvolumiger Fertigung an. Zudem fertigt TE zuverlässige Kabelsätze für Sicherheitsanwendungen und Infotainment sowie alle Kabelsätze, die in Fahrzeugmodulen erforderlich sind.
Führende Produkte
Kundenspezifische Kabelsätze für Automobile, LKWs, Busse und Geländefahrzeuge
-
Kupferkabelsätze
Dank unseres globalen Produktangebots, der Unterstützung von der frühen Entwurfsphase sowie einem umfassenden technischen Support für Produkt und Verfahren sind wir in der Lage, einen kosteneffektiven und zuverlässigen Kupferkabelsatz für verschiedene Fahrzeuganwendungen anzubieten. Typische Anwendungsbereiche sind Sitze, Spiegel, Türen, Getriebe, Lenkungen, Frontscheinwerfer, Leistungsverteilung, Sensorkabelbäume, HSD-Kabelsätze, umspritzte Kabelsätze sowie Xenon-Halogen-Kabelsätze für die Beleuchtung.
-
Kabelsätze für Sicherheits-Rückhaltesysteme (Squib-Steckverbinder)
Unsere Kabellösungen für Sicherheitssystem vereinen unsere Erfahrung in Sachen Zusammenschaltungen mit unseren Designfähigkeiten zur Unterstützung Ihres nächsten Fahrzeugsicherheitsrückhaltesystems. Wir bieten ein breites Spektrum an Kabelsätzen für Airbag Schnittstellen von 11 mm über universelle Schnittstellen bis hin zu einem vollständigen Portfolio von AKII-Produkten (2- und 3-Wege, 90º und 180º Drahtausgang). Die Kabelsätze werden mit Ferrit vor elektromagnetischer Interferenz (EMI) geschützt und sind mit Crimptechnologie ausgestattet. Wir unterstützen die vollautomatische Fertigung von Assemblagen oder die halbautomatische Fertigung ganzer Airbagmodul-Kabelsätze und sorgen bei dieser wichtigen Sicherheitsanwendung für hohe Zuverlässigkeit.
-
Infotainmentkabelsätze
Wir bieten HF- und Koaxial-Kabelsätze für GSM (Global System For Mobile Communications), GPS (Global Positioning Systems), Reifendrucksensoren, Türverriegelungen und Funkanwendungen. Wir bieten HSD-Kabelsätze (High Speed Data) für Displays, Aufnahmegeräte, Rücksitzinfotainment und Rückfahrkameras sowie LVDS-Kabelsätze (Low-Voltage Differential Signaling) für Displays im Fahrzeuginnenraum an.
-
Kabelsätze für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung bei der Entwicklung und der Fertigung von Hochspannungskabelsätzen ist TE führend in den Bereichen Transporttechnologien und -produkte der nächsten Generation für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Hybrid- und Elektrofahrzeuge enthalten elektrische Systeme mit Spannungspegeln zwischen 300 und 800 Volt sowie Stromstärken von 200 bis 1000 A. Somit sind bei diesen Anwendungen Kabelsätze für hohe Leistung mit speziellen abgeschirmten Kabeln und Steckverbindern erforderlich. Unser Kabelsatzprozess umfasst die Vorbereitung der Kabel bis hin zu den Crimpprozessen und elektrischen Tests. TE bietet eine Produktionszelle, die auf halbautomatischen Prozessen basiert, um die hohen Anforderungen bei Anwendungen mit Hybrid- und Elektrofahrzeugen zu erfüllen.
-
Zylinderkopfverdrahtung
Wir entwickeln Zylinderkopfverdrahtungen mit Kabelkanälen und Durchgangssteckverbindern für Schwerlast-Dieselmotoren. Zylinderkopf-Verdrahtungssätze sind für einen äußerst dynamischen Temperaturbereich und erhebliche Schwingungsbelastung durch den Motor ausgelegt. Unsere Kabelsätze haben sich in einer Vielzahl von LKW-Motoren unter widrigen Bedingungen bewährt.
-
Flach- und Einzelkabelprodukte
Die Flach- und Einzelflachbandkabel-Produkte werden gemeinsam mit unserer Standardkontakttechnologie zur Fertigung von preiswerten, flexiblen Kabelsätzen eingesetzt. Zu den typischen Fahrzeuganwendungen zählen Klimaanlagen, Lenkräder, Kombiinstrumente, Beleuchtung und Radios.
Vorteile
- Flexible Fertigungskonzepte gestatten einen Mix aus hohen und niedrigen Volumen.
- Vollständig zertifizierte Fertigungsanlagen gemäß TS 16494 und ISO 14001
- Vollständig zertifiziertes Test-/Prüflabor
- Globale Reichweite
- Funktionale Prototypen bereits in frühen Entwicklungsphasen
- Expertise bei Steckverbindern und Klemmen ergibt Entwicklungssynergien
- Wir können die Möglichkeiten unserer Application Tooling-Abteilung nutzen.