Kabelsätze für Fahrzeugsicherheits-Rückhaltesysteme
Zuverlässigkeit, wo sie am nötigsten ist. Kabellösungen für Airbag Schnittstellen von TE bieten umfangreiche Designmöglichkeiten für Airbags und andere Fahrzeugsicherheits-Haltesysteme.
Sicherheit hat Vorrang. TE bietet ein breites Spektrum Airbag Kabelsätzen für für moderne Fahrzeugsicherheits-Haltesysteme an. Die Kabelsätze ab 11 mm sind Allzweckschnittstellen für ein breites Portfolio an AKII-Produkten für die Wechsel- oder Gleichstromverkabelung von Sicherheitsrückhaltesystemen. Unsere Kabelsätze eignen sich für die vollautomatische oder die halbautomatische Fertigung ganzer Airbag-Modulkabelsätze und sorgen für eine große Zuverlässigkeit dieser wichtigen Sicherheitsanwendung.
Eigenschaften: Fahrzeug-Rückhaltesysteme
Kabelsätze
- Squib AKII 90º und 180º, 2- und 3-Wege
- 11,0-mm-90°- und 180°-Squib Schnittstellen
- Einrastbares Squib AKI 90°- 11,0 mm
- Squib 10,0-mm-Mantelkabel
- Crimpkontakte
- –40 °C bis +90 °C (+120 °C)
Vorteile
- Flexible Fertigungskonzepte gestatten einen Mix aus hohen und niedrigen Volumen.
- Führender Anbieter von Steckverbindern und Klemmen für die Motorfahrzeug-industrie, sodass sich Designsynergien der Komponenten und Kabelsätze ergeben
- Prototypenmuster
- Vollständig zertifiziertes Test- und Prüflabor
- Verarbeitungswerkzeuge
- Optimierte Lieferkette für den gesamten Fertigungsprozess