Kabelsätze für Fahrzeugsicherheits-Rückhaltesysteme

Zuverlässigkeit, wo sie am nötigsten ist. Kabellösungen für Airbag Schnittstellen von TE bieten umfangreiche Designmöglichkeiten für Airbags und andere Fahrzeugsicherheits-Haltesysteme.

Sicherheit hat Vorrang. TE bietet ein breites Spektrum Airbag Kabelsätzen für für moderne Fahrzeugsicherheits-Haltesysteme an. Die Kabelsätze ab 11 mm sind Allzweckschnittstellen für ein breites Portfolio an AKII-Produkten für die Wechsel- oder Gleichstromverkabelung von Sicherheitsrückhaltesystemen. Unsere Kabelsätze eignen sich für die vollautomatische oder die halbautomatische Fertigung ganzer Airbag-Modulkabelsätze und sorgen für eine große Zuverlässigkeit dieser wichtigen Sicherheitsanwendung.

Eigenschaften: Fahrzeug-Rückhaltesysteme

Kabelsätze

  • Squib AKII 90º und 180º, 2- und 3-Wege
  • 11,0-mm-90°- und 180°-Squib Schnittstellen
  • Einrastbares Squib AKI 90°- 11,0 mm
  • Squib 10,0-mm-Mantelkabel
  • Crimpkontakte
  • –40 °C bis +90 °C (+120 °C)

Vorteile

  • Flexible Fertigungskonzepte gestatten einen Mix aus hohen und niedrigen Volumen.
  • Führender Anbieter von Steckverbindern und Klemmen für die Motorfahrzeug-industrie, sodass sich Designsynergien der Komponenten und Kabelsätze ergeben
  • Prototypenmuster
  • Vollständig zertifiziertes Test- und Prüflabor
  • Verarbeitungswerkzeuge
  • Optimierte Lieferkette für den gesamten Fertigungsprozess