Beleuchtungslösungen

Das NECTOR S Kabelkonfektionssystem ist ein kleines Kabelsatzsystem für die Stromversorgung von Leuchten, das entwickelt wurde, um den Bedarf der Beleuchtungsindustrie an einer kompakten, einfach zu installierenden Verbindungslösung zu erfüllen.

Leicht zu installierende Beleuchtungslösungen. Die NECTOR S Leitungssteckverbinder von TE erfüllen die Normen IEC 60320 und UL 1977 für Anwendungen in der Beleuchtungsbranche, bei denen kompakte Größen und einfache Zusammenschaltung wesentliche Anforderungen sind. Er kann in kleinen Vorrichtungen in Möbeln, Decken, Wänden und Böden eingesetzt werden. Einsetzbar zur Stromversorgung und Kopplung zwischen Lampen, z. B. bei Beleuchtungsverdrahtung in Büros, in Küchen-, Badezimmer-, Laden- und Haushaltsmöbeln, in Vitrinen sowie in montierbaren Beleuchtungen.

Produkteigenschaften

  • 7,5 mm Außendurchmesser des Steckers – passt durch 8-mm-Bohrungen in Möbeln
  • Steckverbindersystem verfügbar in Draht-auf-Draht-Konfiguration
  • Anschluss- und Steckersätze mit zwei Kontaktpositionen
  • Zur Verwendung mit weit verbreiteten MQS-Kontakten
  • 6-Wege-Energieverteiler mit zusätzlicher Schaltfunktion

Anwendungsbereiche

Beleuchtungssysteme für gewerbliche und private Anwendungen

Beleuchtungssysteme für gewerbliche und private Anwendungen:

  • Büro
  • Küche
  • Badezimmer
  • Geschäftsausstattung oder Haushalt, montierbare Beleuchtungsvorrichtungen