![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in-ac-industrial-usb-product-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
USB-Stecker und USB-Buchsen für die Industriekommunikation
USB-Stecker sind rechteckige Steckverbinder, die für die Kommunikation und Stromversorgung (Schnittstelle) zwischen Computern, Peripheriegeräten und anderen Computern verwendet werden. Wir bieten ein breites Spektrum an USB-Steckern für industrielle Anwendungen. Die IP20 Serie der USB-Stecker verfügt über einen integrierten Verriegelungsmechanismus mit akustischem und taktilem Feedback und ist deshalb eine hervorragende Verbindungslösung für die interne USB-Kabelführung, bei der keine Gefahr besteht, dass sich der Stecker beim Transport oder Betrieb löst. Zudem ist eine abgedichtete und äußerst zuverlässige Version (IP65/IP67) für raue Umgebungen erhältlich.
460MB
Datenrate pro Sekunde
40N
Kontakthaltekraft
IP67
Schutzgrad
Eigenschaften
- Verbindungssystem für USB 2.0 Standard sowie USB-Typ A und B
- Robuste IP20- und abgedichtete IP67-Lösung
- Integrierter Verriegelungsmechanismus mit hervorragender Rückhaltekraft
- Sekundäre Verriegelung mit Metallfeder für größere Rückhaltekraft
- Als Durchführungsbuchse verfügbar
- Hörbare Bajonett-Verriegelungsfunktion für zuverlässige Verbindungen in rauen Umgebungen
- Steckbar mit den vorhandenen Buchsen für USB-Typ A
- Querwandbuchse für die Montage am Innen- oder Außenausschnitt der Platte
- Buchsenschutzkappe erhältlich
Anwendungen
- Fabrikautomatisierung
- Industriedrucker und Diagnoseanlagen
- Industrielle PC-Lösungen, SPS
- Industrielle Datennetzwerksysteme
- Industrielle Schaltschränke und -einheiten
- Bewegungs- und Steuertechnik, Wandler und Robotik
- Feldbussysteme
USB-Buchsen in voller Größe
Produktangebote
-
USB-A-Buchsen
Flache, vertikale und rechtwinklige Buchsen der Serie A für die Plattenmontage
-
Verriegelungsbuchsen
Rechtwinklige und vertikale Durchführungsbuchsen
-
Arretierungssteckerkits
Vertikale und rechtwinklige Steckerkits für die Plattenmontage
-
USB-C-Buchsen
Vertikale und rechtwinklige Buchsen der Serie C für die Plattenmontage