AMP+ Hilfsnetzklemme
Zusammenschaltungszubehör: Die AMP+ Hilfsnetzklemme von TE ist ein Hochvoltzubehör/eine Geräteverbindung für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.
Einzeln abgeschirmtes Kabel Die AMP+ Hilfsnetzklemme
von TE Connectivity ist eine Hochvoltverbindung für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Das System ist zweipolig, geeignet für Leitungsquerschnitte von 2,5 bis 6,0 mm2 und für Nennspannungen von bis zu 600 VDC. Das Kontaktsystem besteht aus abgedichteten, einzeln abgeschirmten Kabeln. Es bietet Berührsicherheit, eine 360-Grad-EMI-Abschirmung und erfüllt die USCAR-2-Spezifikationen.
AMP+ und USCAR isind Marken.