CI 200 Hochleistungs-Ladedosen für Elektrofahrzeuge
Schnelle, zuverlässige und sichere Energieübertragung mit hoher Leistung vom Stromnetz zum Auto. Die AMP+ Automobil-Ladedose 200 von TE Connectivity bietet den entscheidenden elektrischen Eingangsanschluss für die Elektroautos von morgen. Sie kann sicher, schnell und zuverlässig bis zu 1.000 V Gleichstrom und bis zu 200 A Dauerstrom von einer Hochleistungsladestation zu einem Elektrofahrzeug übertragen. Die Ladedose ist dazu ausgelegt, den Fahrerkomfort zu erhöhen, indem sie eine schnellere Ladegeschwindigkeit zur Verfügung stellt.
Die Ladedosen der CI 200 Serie ermöglichen es Automobil-OEMs und Kabelbaumherstellern die Vorteile der hochmodernen, leistungsstarken Ladeleistung zu nutzen und gleichzeitig Funktionen für das Wärmemanagement und die Wärmeableitung zu bieten. So können die Ladegeschwindigkeiten beibehalten werden, ohne dass das Fahrzeug beschädigt oder der Fahrer einem Risiko ausgesetzt wird. Die Ladedose ist im in China verbreiteten DC-Schnittstellenformat Typ GB erhältlich und basiert auf der neuesten Norm GB/T 20234. Optional ist eine LED-Ladestatusanzeige erhältlich.

AMP+ CI 200 Serie – Ladedosen
Wichtige Vorteile
- Variationen unterstützen alle regionalen EV-Ladestandards und Märkte
- Robuste und bewährte Designs unterstützen bis zu 200 A Gleichstrom und bis zu 1.000 VDC
- CCS Typ 1 (für Amerika und Korea) für die Übertragung von bis zu 12 kW Wechselstrom und 120 kW Gleichstrom
- CCS Typ 2 (für Europa und den Rest der Welt) für die Übertragung von bis zu 22 kW Wechselstrom und 200 kW Gleichstrom
- Hochgradig konfigurierbares, modulares Design – ausgelegt auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit
- Optionen mit informativer
- Optionen mit informativer LED-Ladestandsanzeige erhältlich Entspricht der Norm
IEC 62196
- Maßgeschneiderte Verriegelungsaktuatoren von TE bieten verbesserte Zuverlässigkeit und Sicherheit