CI 250 Hochleistungs-Ladedosen für Elektrofahrzeuge
Schnelle, zuverlässige und sichere Energieübertragung mit hoher Leistung vom Stromnetz zum Auto. Die AMP+ Automobil-Ladedose 250 von TE Connectivity bietet den entscheidenden elektrischen Eingangsanschluss für die Elektroautos von morgen. Sie kann sicher, schnell und zuverlässig bis zu 1.000 V Gleichstrom und bis zu 250 A Dauerstrom von einer Hochleistungsladestation zu einem Elektrofahrzeug übertragen. Die Ladedose ist dazu ausgelegt, den Fahrerkomfort zu erhöhen, indem sie eine schnellere Ladegeschwindigkeit zur Verfügung stellt.
Die Ladedosen der CI 250 Serie ermöglichen es Automobil-OEMs und Kabelbaumherstellern die Vorteile der hochmodernen, leistungsstarken Ladeleistung zu nutzen und gleichzeitig Funktionen für das Wärmemanagement und die Wärmeableitung zu bieten. So können die Ladegeschwindigkeiten beibehalten werden, ohne dass das Fahrzeug beschädigt oder der Fahrer einem Risiko ausgesetzt wird. Die Ladedose ist im in China verbreiteten DC-Schnittstellenformat Typ GB erhältlich
und basiert auf der neuesten Norm GB/T 20234.

AMP+ CI 250 Serie – Ladedose
Wichtige Vorteile
- Robuste und bewährte Designs unterstützen bis zu 250 A Gleichstrom und bis zu 1.000 VDC
- Die DC-Variante Typ GB (für den chinesischen Markt) kann eine Leistung von bis zu 250 kW DC übertragen
- Hochgradig konfigurierbares, modulares Design – ausgelegt auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit
- Konform mit den Standards GB/T 20234.1 und 20234.3