CI 32 Ladedosen (nur AC) für Elektrofahrzeuge
Die AMP+ Ladedose der 32 Serie von TE Connectivity bietet eine bequeme AC-Ladelösung für Elektrofahrzeuge zu Hause oder am Arbeitsplatz. Die Ladedosen der Serie CI 32 verfügen über eine integrierte Sensorik und Aktorik, die eine intelligente Ladesteuerung mit berührungssicherer Bedienung und Rückmeldung des Ladezustands ermöglicht. Die Einlässe verfügen über LED-Ladestatusanzeigen und sind skalierbar, sodass sie an nahezu jede EV-Architektur angepasst werden können. Variationen sind für alle Standards und Regionen verfügbar.

AMP+ CI 32 Serie – Ladedosen
Wichtige Vorteile
- Variationen unterstützen alle regionalen EV-Ladestandards und Märkte
- Reine AC-Lösungen sind ideal für das Aufladen von Elektrofahrzeugen am Arbeitsplatz, zu Hause und über Nacht.
- Typ-1-Variante (für Amerika, Korea und Japan) mit einer Übertragungsleistung von bis zu 12 kW AC
- Typ-2-Variante (für Europa und den Rest der Welt) für die Übertragung von bis zu 22 kW AC
- Typ GB AC (für China) für die Übertragung von bis zu 22 kW AC
- Informative LED-Ladestatusanzeigen
- Konform mit IEC-62196 Standard
- Für Haltbarkeit und Nachhaltigkeit ausgelegt