CI 500 Hochleistungs-Ladedosen für Elektrofahrzeuge
Da die Batterien für Elektrofahrzeuge immer größer werden und ihre Speicherkapazitäten weiter steigen, müssen auch die Ladedosen weiterentwickelt werden, um mehr Spannung und Strom zuzulassen. Die AMP+ Automobil-Ladedose 500 von TE Connectivity ist die erste auf dem Markt erhältliche Ladedose, die eine Ladeleistung von bis zu 500 Kilowatt liefert. Sie kann sicher, schnell und zuverlässig bis zu 1.000 V Gleichstrom und bis zu 500 A Dauerstrom von einer Hochleistungsladestation auf ein Elektrofahrzeug übertragen und so in etwa 7 Minuten eine Reichweite von 200 Meilen ermöglichen.
Die Ladedosen der CI 500 Serie ermöglichen es Automobil-OEMs und Kabelbaumherstellern die Vorteile der hochmodernen, leistungsstarken Ladeleistung zu nutzen und gleichzeitig Funktionen für das Wärmemanagement und die Wärmeableitung zu bieten. So können die Ladegeschwindigkeiten beibehalten werden, ohne dass das Fahrzeug beschädigt oder der Fahrer einem Risiko ausgesetzt wird. Sie ist in mehr als 50 verschiedenen Konfigurationen erhältlich, darunter CCS Typ 1, CCS Typ 2 und Typ Japan DC-Schnittstellenvarianten, sowie mehrere AC- und DC-Phasenkonfigurationen und Kabelführungsoptionen. Die Ladedosen der Serie CI 500 bieten die neueste Generation von Ladeleistung und Konformität mit globalen Standards (einschließlich IEC TS 62196-3-1), um Automobilhersteller dabei zu unterstützen, die größten Herausforderungen bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen zu meistern.

AMP+ CI 500 Serie – Ladedosen
Wichtige Vorteile
- Überträgt den höchsten heute für Elektrofahrzeuge verfügbaren Lastzustand
- Variationen unterstützen alle regionalen EV-Ladestandards und Märkte
- Robuste und bewährte Designs unterstützen bis zu 500 A* Gleichstrom und bis zu 1.000 VDC
- CCS Typ 1 (für Amerika und Korea) für die Übertragung von bis zu 12 kW Wechselstrom und 500 kW Gleichstrom
- CCS Typ 2 (für Europa und den Rest der Welt) für die Übertragung von bis zu 22 kW Wechselstrom und 500 kW Gleichstrom
- Die DC-Variante CCS für Japan kann eine Leistung von bis zu
- Hochgradig konfigurierbares, modulares Design – ausgelegt auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit
- Konform mit IEC-62196 Standard
- Maßgeschneiderte Verriegelungsaktuatoren von TE bieten verbesserte Zuverlässigkeit und Sicherheit
* Eine Stromstärke von 500 Ampere erfordert eine aktive Kühlung an der Ladestation und eine thermische
Erfassung im Einlass.