AMP+ HVP 1100 Hochvoltsteckverbinder
TE's AMP+ HVP 1100 Hochvoltsteckverbinder und -Steckleisten sind für vielfältige flexible Optionen in Hybrid- und Elektrofahrzeuge ausgelegt.
Flexibles Steckverbindersystem ermöglicht Ihre Elektromobilitätsdesigns AMP+ HVP 1100 Hochvoltsteckverbinder und -Steckleisten von TE sind für die vielfältigen flexiblen Optionen der Geräte für Hybrid- und Elektrofahrzeuge ausgelegt. Die finger- und berührungssicheren Hochstrom-Steckverbinder und -Steckleisten mit einer Position bieten ein integriertes internes HVIL, optimierte Paketgrößen und Flexibilität bei der Verlegung. Die Steckverbinder und Steckleisten können mit einem abgeschirmten 70 mm² Kabel und einem Kabelbereich von 35 bis 95 mm² bei 85 °C bis zu 320 A Strom führen. Die Steckverbinder verfügen zudem über ein hebelloses Arretierdesign, das die Paketgröße optimiert und für effiziente HVIL-Funktionen eine zweistufige Entriegelung bietet. Der AMP+ HVP 1100 Hochvoltsteckverbinder hat eine gemeinsame Steckleistenfläche für 90- und 180-Grad-Stecker.
Anwendungen
- Akku
- Wandler
- Hochvolt-Energieverteilungssystem
Eigenschaften
- Finger- und berührungssicher
- Zweistufige Entriegelung für wirksame HVIL-Funktionen
- Finger betätigt
- Kein Trennwerkzeug erforderlich
- Großer Kabelgrößenbereich (35-95 mm2)
- USCAR-2-, USCAR-37-konform
- Für 50 Steckzyklen getestet
- Abgedichtet
- Mehrere Kodierungsoptionen (bis zu 6)
Mechanische Eigenschaften
- Klemme: 11-mm-Stift und -Buchse
- Drahtgrößenbereich: 50-70 mm² abgeschirmter Draht
- Arretierausführung: Zweistufig, Fingerbetätigung
- HVIL: Integriert, intern
- CPA verfügbar
Elektrische Eigenschaften
- Nennspannung: Bis zu 750 V DC
- Nennstrom: Bis zu 300 A bei 85 °C mit abgeschirmtem 70-mm2-Kabel
- Temperaturbereich: –40 °C bis 125 °C
- Abschirmung: 360 Grad von Draht zu Gerät
- IP-Einstufung: Gesteckt: IP67, IP6k9k
- Nicht gesteckt: IP2xB
Standards und Spezifikationen
- USCAR-2 Rev. 5
- USCAR 37
- Validierung: 501-101362 Rev. A
- Produktklassifizierung: 108-101203
- Anwendungsspezifikation: 114-101010