Abgedichtete HV-Stecker
Maximale Leistungsverteilung und Schutz. Das AMP+ HVA 630 Hochvolt-Steckverbindersystem für Schwach- und Mittelstrom von TE bietet erweiterten Hochvoltschutz für Bordladesysteme.
32 A
Stecker mit 5 Stiften ermöglichen 3-phasige Ladeströme von bis zu 32 A und somit maximale Ladekapazität.
6 mm²
abgeschirmte mehradrige Kabel für Leiterquerschnitte von 2,5 bis 6,0 mm²
140 °C
widerstehen Umgebungstemperaturen von 140 °C und Spannungen von bis zu 850 VDC.
Fortschrittliche Hochvolt-Lösung Das AMP+ HVA 630 Hochvolt-Steckverbindersystem von TE bietet Bordladesystemen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen erweiterten Schutz. AMP+ HVA 630 Steckverbinder und Stecksockel mit 2 oder 5 Stiften und integriertem internen HVIL bieten optimale Paketgrößen. Die abgeschirmten und abgedichteten Steckverbinder mit zwei Stiften sind für mehr Leistung von Hochvolt-Bordladegeräten ausgelegt. Die Steckverbinder mit fünf Stiften ermöglichen dreiphasige Ladeströme von bis zu 32 A und somit maximale Ladekapazität. Die Hochleistungs-Standardkontaktsysteme mit abgeschirmten mehradrigen Kabeln sind für Leiterquerschnitte von 2,5 bis 6,0 mm² konzipiert. Die AMP+ HVA 630 Steckverbinder und Stecksockel widerstehen Stromstärken von bis zu 40 A, Umgebungstemperaturen von 140 °C und Spannungen von bis zu 850 VDC. Die Hochvolt-Steckverbinderfamilie ist berührungssicher, bietet CPA und ist nach AK 4.3.3 und LV215-1 spezifiziert.


Eigenschaften
- AK 4.3.3-, LV215-1- und RoHS-konform
- 180°-Steckleisten
- Berührungssicher
- Kein Trennwerkzeug erforderlich
- Nennstrom: bis zu 40 A* bei 140 °C
- Zur Verwendung mit mehradrigen Kabeln
- Integrierter interner HVIL
- Mit 2 und 5 Positionen
- Mehrere Kodierungsoptionen
- Abgedichtet
Anwendungen
- Hilfsgeräte



Mechanisch
- Klemme: AMP MCP 6,3 mm
- Drahtgrößenbereich: 4-6 mm² für mehradrige Kabel
- Arretierungsausführung: Kein Werkzeug erforderlich
- HVIL: Integriert, intern
Elektrisch
- Nennspannung: 850 V
- Nennstrom: bis zu 40 A* bei 140 °C
- Temperaturbereich: -40 °C bis 140 °C
- Abschirmung: 360° von Draht zu Gerät
- IP-Einstufung: Gesteckt: IP67, IP6k9k, Nicht gesteckt: IP2xb
Standards und Spezifikationen
- AK 4.3.3
- LV215-1
- RoHS