![](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/product-hero-rendition/auto-hems-charging-inlet-type-gb-ac-front-view.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
AMP+ Ladesteckdosen, Typ GB (China)
Speziell für den chinesischen Markt entwickelte Ladedosen vom Typ AMP+ GB umfassen nun neben den AC-Versionen auch eine DC-Version. De Ladedosen vom Typ AMP+ GB erfüllen die Normen GB/T 20234.2 und GB/T 20234.3 für den chinesischen Markt. Integrierte, von TE Connectivity entwickelte Verriegelungsvorrichtungen, Temperatursensoren und LED-Steuerungsfunktionen sorgen für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit.
Ausgewählte Dokumente und Spezifikationen
-
Broschüre (Englisch)
AMP+ Ladedosen der nächsten Generation
-
Kundenzeichnung (Englisch)
AMP+ Ladedosen Typ GB, AC
-
Produktspezifikation (Englisch)
AMP+ Ladedosen Typ GB, AC
-
Verarbeitungsspezifikation (Englisch)
AMP+ Ladedosen Typ GB, AC
Leistungsübersicht
Typ GB (China)
AMP+ Ladeanschluss
Leistung / Technische Daten |
Generation 1 AC-Typ GB |
2. Generation AC-Typ GB |
---|---|---|
Gültige Norm | GB/T 20234.2 | GB/T 20234.2 |
Anzahl der Phasen | 1-phasig | 1-phasig |
Drahtgröße AC | 6 mm² | 6 mm² |
Max. Strom AC | 32 A |
32 A |
Max. Spannung AC | 250 V | 250 V |
Drahtgröße DC | ꟷ | ꟷ |
Max. Strom DC | ꟷ | ꟷ |
Max. Spannung DC | ꟷ | ꟷ |
IP-Schutz (gesteckt) | IP44 | IP44 |
IP-Schutz (Rückseite) | IP44 |
IP67 |
Betätiger | Drittanbieter | TE vor Ort |
IP-Schutz (Betätiger) | IP54 | IP67 |
LED-Steuerung | ꟷ | Enthalten |
Temperatursensor | PT1000/NTC | NTC |
Frontklappe | ꟷ | ꟷ |
Vibrationsbeständigkeit | 2 | 2 |
Betriebstemperatur | -30 °C und +50 °C | -30 °C und +50 °C |
Referenzkit-Zeichnung | 114-94212 | 2368478 |
Verarbeitungsspezifikation | 114-94212 |
114-94654 |
Produktspezifikation | ꟷ | 108-94781 |
Produktspezifikation Betätiger | ꟷ | 108-94519 |
Kabelsatz-Zeichnung | 2208881, 2208882 | ꟷ |