![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/hero-image-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
GEMnet Steckverbinder für Ethernet- und SerDes-Anwendungen
Die GEMnet Steckverbinderfamilie von TE Connectivity (TE) ist für Multigigabit-Ethernet- und SerDes-Anwendungen konzipiert. Sie unterstützt bis zu 56 Gbit/s.
56
Gbit/s (Gigabit pro Sekunde)
15 GHz
Bandbreite
6
1-, 2-, 4- und 6-Port-Anschlüsse verfügbar
Automobilhersteller entwickeln zunehmend Anwendungen/Architekturen, die Multi-Gigabit-Datenleitungen (10 Gbit/s+) nutzen. Das neue vollständig abgeschirmte Twisted-Pair-Steckverbindersystem von TE unterstützt Datenübertragungen von bis zu 25 Gbit/s. Es wurde entwickelt, um die Anforderungen der aktuellen und nächsten Generation von Multigigabit-Ethernet- und SerDes-Anwendungen zu erfüllen.
![90 Degree Terminal](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/2374901-1.jpg)
![180 Degree Terminal](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/2386629-3.jpg)
![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/2397322-4.jpg)
![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/2399595-5.jpg)
Vorteile
- Kompakte und robuste Lösung für die Automobilindustrie
- Hohe Bandbreiten/Datenraten von bis zu 15 GHz / 56 Gbit/s
- Unterstützung von Anwendungen/Protokollen der nächsten Generation
- Geeignet für STP-, UTP- und SPP-Kabel
Anwendungen
- 4K Kamerasysteme
- 8K / Hochauflösende Displays
- Autonomes Fahren
- Radar
- Lidar
- Rücksitzunterhaltung
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Spezifikationen
Media: Twisted-Pair-Kabel / Paralleles Kabelpaar
Bandbreite: 15 GHz
Geschwindigkeit : bis 56 Gbps
Ausrichtung: 90° / 180°
Abdichtung: abgedichtet / nicht abgedichtete Stiftleisten
Anzahl der Anschlüsse: 1,2,4,6; mehr auf Anfrage
Primär unterstützte Kabel: 686-3, X9305
Schnittstellenkompatibilität: H-MTD-bezogene Schnittstellen nach USCAR-Spezifikation
Unterstützte Protokolle
- IEEE802.3ch
- APIX
- GMSL2/3
- Open Alliance TC9 (100BaseT1, 1000BaseT1 and NGBaseT1)
- FPD Link IV
- PCIe
- MIPI
- HDBaseT
- ASA
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Benötigen Sie weitere Informationen?
Es sind Standard- und kundenspezifische Versionen der GEMnet-Steckverbinderserie verfügbar. Wenden Sie sich noch heute an uns, um mehr über das Produkt und seine Funktionen zu erfahren. So können Sie mit dem Entwerfen von CAD-Dateien beginnen.