Generation 50
Geringe Größe. Großer Nutzen. Das Generation 50 Steckverbinder-Portfolio von TE ermöglicht Platz- und Gewichtseinsparungen und erfüllt dabei die ökologischen und mechanischen Anforderungen von USCAR-2 für 0,5-mm-Systeme.
Die Generation 50 von TE: sicherer, umweltfreundlicher, intelligenter. Die Generation 50 unterstützt Kunden bei der Entwicklung, Planung oder Herstellung von Produkten, bei denen leichtere und kompaktere Komponenten von Vorteil sind. Die robuste Technik der Generation 50 umfasst eine nicht abgedichtete Kontaktausleger-Geometrie im Clean Body-Design mit Schutz vor Blindkontakten. Dadurch werden das Risiko des Herausdrückens der Kontakte eliminiert sowie eine ausgezeichnete Einführung und Spannungsverteilung gewährleistet.
Der Vorteil der Generation 50
Leicht und platzsparend
Das innovative Generation 50 Design von TE kann in einer Vielzahl von Produkten innerhalb der Transportbranche für viele Anwendungen eingesetzt werden, bei denen Größe und Gewicht den entscheidenden Unterschied in der Entwicklung und Planung ausmachen.








Anwendungen
Bewährte Zuverlässigkeit
- Airbag-Steuermodul
- Audiomodul
- Front- und Rückfahrkamera
- Kameramodule
- Klimaregelmodul (HLK)
- Kombiblöcke
- Bedieneinheiten
- Cyber-Sicherheitsmodul
- Türgriffmodul
- Motorsteuergerät
- Ethernet-Switchbox
- Fahrzeughimmel
- Beleuchtung
- Memory-Sitz-Modul
- Spiegel
- Navigation
- Dachkonsole
- Servolenkung
- Hochfrequenzhub-Modul
- Radios
- Sitzschalter
- Sensoren
- Gangschaltungsmodul
- Lenkrad-Drehfeder
- Lenkradschalter
- Schalter allgemein
Verschiedene Leistungsmerkmale
Optimale Vorteile
Leistungsmerkmale |
| Vorteil |
Kontakt |
| Kontakt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Steckverbinder (Stecker) |
| Steckverbinder (Stecker) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stiftleiste |
| Stiftleiste |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
USCAR
Qualifiziert für USCAR 2 und 21 und konform mit USCAR 25
2-28
Die Schaltkreisanzahl deckt eine Vielzahl von Anwendungen ab.
1,8 mm
Kleine Grundfläche der Stiftleiste und kleiner Formfaktor des Steckverbinders
Generation 50
Robuste Langlebigkeit, SMT-Technik und Wartbarkeit
Basierend auf dem Japan 050 Kontakt, der von den meisten asiatischen Fahrzeugherstellern und anderen OEMs weltweit verwendet wird, hat TE Connectivity die neue Produktfamilie von nicht abgedichteten miniaturisierten Lösungen, die Generation 50, eingeführt.
Die Kontakte und Steckverbinder (Stecker) der Generation 50 sind selbst für Leitungsquerschnitte von nur 0,13 mm² geeignet. Dadurch werden das Gewicht der Kabelbäume verringert und eine ergonomische Handhabung der Kabelbäume gewährleistet. Darüber hinaus ist der Generation 50 Kontakt dank der doppelten Kontaktverriegelungselemente ein robustes Anschlusssystem mit herausragender Arretierkraft.
Das Steckverbindersystem umfasst einen Schutz vor Blindkontakten sowie eine Stiftöffnung, eine Buchsenöffnung und einen Zuleitungstrichter, die im gleichen Stück Kunststoff geformt sind. Die SMT-Stiftleisten (Surface Mount Technology) von TE bieten eine ausgezeichnete Leiterplattenarretierung und Koplanarität, um Toleranzen bei der Steckverbindermontage und Abweichungen von der Gesamtkoplanarität des Produkts zu minimieren. Die Steckverbinder sind als Varianten mit CPA und Kabelhüllenabdeckung erhältlich. Der Generation 50 Serie umfasst rechtwinklige SMT-Stiftleisten und -Steckverbinder in ein- und zweireihigen Konfigurationen mit bis zu 28 Polen in einem 1,8-mm-Raster. Außerdem bietet sie im Vergleich zu herkömmlichen Steckverbinderlösungen eine geringere Steckkraft.