AMP+ HVA 1200 Hochvolt-Verbindungssystem
Hochleistungsverbindungssystem für eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Ladeschnittstelle, Bordladegerät und Batterie.
Hochleistungsverbindungssystem für die Fahrzeuge der nächsten Generation. Das AMP+ HVA 1200 Hochvolt-Verbindungssystem stellt eine wesentliche Erweiterung des Hochvoltsteckverbindersortiments von TE Connectivity (TE) für Hybrid- und reine Elektrofahrzeuge dar. Mit einer Spannung von bis zu 1.000 V DC und einer Stromtragfähigkeit von 100 A bei 85 °C ist das HVA 1200 Steckverbindersystem speziell für eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Ladeschnittstelle, On-Board-Ladegerät und Batterie ausgelegt.
Das System ist mit einer Stiftleiste und zwei Steckern für gerade und Winkelsteckverbinderanwendungen ausgestattet. Im Kern unterstützt eine neu entwickelte PCON 12 Hochleistungsklemme einen Gesamtdrahtbereich von 5,0 bis 16,0 mm2 bzw. 10,0 bis 16,0 mm2 gemäß LV216-2.
Für maximale Flexibilität kann die Einzelstiftleiste mit 90- und 180-Grad-Steckern gesteckt werden. Darüber hinaus verfügt das System über eine integrierte Hochvolt-Verriegelung, die durch die kritische integrierte Berührungssicherheit gemäß den IEC 60529 IP2XB- und UL-Finger-Standards erreicht wird.
Typische Anwendungsbereiche
Weitere Informationen im nachstehenden Video
Hochvolt-Verbindung von Ladeschnittstelle über On-Board-Ladegerät zur Batterie.

Highlights auf einen Blick
Auf Steckverbinderseite
- Spannungspegel bis zu 1.000 V DC
- Stromtragfähigkeit bis zu 100 A bei 85 °C
- Kompakte Verpackung für Klasse 2 und 3
- Temperaturbereich von –40 °C bis 125 °C
- 360°-Abschirmung
- Wasserdichtigkeit – gesteckt IP6K9K; IP67
- 90°- und 180°-Steckerausführungen erhältlich
- Einzelstiftleiste für 90- und 180-Grad-Stecker
- Entflammbarkeitsschutz V0
- Optionale HVIL
Auf Klemmenseite
- Drahtbereich: 5,0 mm2 (bzw. 10 mm2 gemäß LV216-2) bis 16,0 mm2
- 100 A bei 85 °C auf 16 mm2
- Steckrichtung: 90° und 180°
- Kontaktpunkte: 28
- Kontaktkraft: ca. 3,3 N