Lösungen für komplexe Bordnetzwerke
Unsere abgedichteten, direktverdrahteten ISO-Sicherungs- und Relaisgehäuse kontrollieren den Stromfluss im elektrischen Bordnetz eines Fahrzeugs. Sie sind in verschiedenen An-ordnungen erhältlich und lassen sich leicht durch ihre optionalen Flansche oder durch die Verwendung von DEUTSCH oder AMPSEAL 16 Befestigungsklammern montieren. Unsere abgedichteten Sicherungshalter für zwei Sicherungen umfassen den abgedichteten Mini-Sicherungshalter und den abgedichteten MAXI Sicherungshalter. Beide Optionen ermöglichen den schnellen und einfachen Einbau leicht zugänglicher Schutzschaltungen in jedes Fahrzeug.
Robuste, flexible und kostengünstige Lösungen
Unsere Produkte sind für folgende Bereiche ausgelegt:
- LKWs für die Straße und das Gelände
- Linienbusse und Schulbusse
- Baumaschinen und -ausrüstung
- Ausrüstung für die Landwirtschaft und Rasenpflege
- Maschinenbau/Industriemaschinen und Energieanlagen
- Freizeitprodukte – Motorschlitten, Boote, Wasserfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Geländewagen, Motorräder und vieles mehr ...
Abgedichtete, direktverdrahtete Sicherungs- und Relaisgehäuse
Unsere abgedichteten, direktverdrahteten Sicherungs- und Relaisgehäuse ermöglichen Ihnen, elektrische Schutzschaltungen und Lastschaltfunktionen schnell und ökonomisch in ihr Design zu integrieren. Diese Produktfamilie bietet 8 bis 60 Stromkreisfunktionen, die Konfigurationsflexi-bilität für den breiten Einsatz in rauen Umgebungen, bei starken Vibrationen und in mobilen Geräten, Freizeitmaschinen und Nutzfahrzeugen aller Art ermöglichen.
Die modulare Bauweise ermöglicht eine einfache werkzeuglose Montage, sorgt für umfassenden Umweltschutz und verwendet bewährte, abgedichtete MCP Buchsenanschlüsse mit 2,8/6,3 mm für kurze Montagezeiten und geringere anwendungsbezogene Kosten. Diese robusten Gehäuse werden mit integrierten Flanschen zur einfachen Befestigung angeboten. Sie können auch mit den Standard-Befestigungsklammern DEUTSCH DT und AMPSEAL 16 für Steckverbinder montiert werden, die in 90°- und 180°-Ausführungen sowie in Thermoplast oder Metall erhältlich sind.
Produkteigenschaften:
Spezifikationen für abgedichtete, direktverdrahtete Sicherungs- und Relaisgehäuse
- Ausgelegt für 2,8-mm-ATM-Mini-Plug-in-Sicherungen bzw. 280-Mikro-Relaiskomponenten
- Verwendet abgedichtete AMP MCP Buchsenkontakte mit 2,8 mm
- Bietet Platz für verschiedene Befestigungskonfigurationen
- Bei montierter Abdeckung gemäß IP67-Anforderungen abgedichtet
- Zur Verwendung mit Draht in den Größen 14 AWG GXL bis 18 AWG SLX
- Verschiedene Anordnungen erhältlich
Vorteile von AMP MCP Kontakten
AMP MCP Kontakte von 6,3 mm bieten mehrere Kontaktpunkte auf beiden Seiten jedes ISO-Relais-Flachsicherungskontakts, um einen stabilen elektrischen Anschluss und einen festen Sitz des Relais zu ermöglichen. Dabei sorgt die Drahtdichtung mit drei Durchführungen für eine redundante und robuste Abdichtung von Leitung und Kunststoffgehäuse.
AMP MCP Kontakte von 2,8 mm erzeugen mehrere Kontaktpunkte auf beiden Seiten jedes ATM-Mini-Flachsicherungskontakts, um einen stabilen elektrischen Anschluss und einen festen Sitz der Sicherung zu ermöglichen. Dabei sorgt die Drahtdichtung mit drei Durchführungen für redundante und robuste Abdichtungseigenschaften von Leitung und Kunststoffgehäuse.
Abgedichtete Sicherungshalter für zwei Sicherungen
Wir bieten zwei Arten von abgedichteten Sicherungshaltern für zwei Sicherungen an. Unser kompakter Mini-Sicherungshalter für zwei Sicherungen nach IP67 akzeptiert AMP MCP (Multiple Contact Point) 2.8-Kontakte. Er ist aus extrem belastbarem Thermoplast gefertigt und hält starken Vibrationen und mechanischen Stößen stand. Dieser robuste Mini-Sicherungshalter kann zwei aktive Sicherungselemente und zwei Ersatzsicherungen aufnehmen. Unser kompakter MAXI Sicherungshalter für zwei Sicherungen akzeptiert MCON Buchsenkontakte von 8 mm. Der hochbelastbare MAXI Sicherungshalter aus Thermoplast ist für raue Umgebungen ausgelegt und bietet Platz für ein Sicherungselement.
Sowohl der abgedichtete Mini-Sicherungshalter als auch der MAXI Sicherungshalter können mit den Standard-Befestigungsklammern DEUTSCH DT und AMPSEAL 16 für Steckverbinder montiert werden, die in 90°- und 180°-Ausführungen sowie in Thermoplast oder Metall erhältlich sind. Wenn Sie auf einfache Art und Weise eine leicht zugängliche Schutzschaltung in Ihre Nutzfahrzeuge oder zugehörige Ausrüstung einbauen müssen, können Sie sich auf unsere Sicherungshalter für zwei Sicherungen verlassen.
Produkteigenschaften:
Spezifikationen für abgedichtete Sicherungshalter für zwei Sicherungen
- Kompakte Größe
- Nimmt zwei aktive Sicherungen auf. Der abgedichtete Mini-Sicherungshalter nimmt auch zwei Ersatzsicherungen auf
- Gegen Umwelteinflüsse abgedichtet mit Schutzgrad IP67
- Erhältlich mit integriertem Montageelement oder Zinke zum Anbringen von Befestigungsklammern
- Da die Montage an der Gehäusebaugruppe und nicht an der Abdeckung erfolgt, wird die Dichtung weniger belastet. So wird eine robustere Dichtungsfläche erzielt.