Kompakte, abgedichtete Schutzschaltung
Unser kompakter Sicherungshalter für Mini-Sicherungen mit zwei Positionen und Schutzgrad IP67 eignet sich für AMP MCP 2.8 Kontakte. Er kann mithilfe von standardisierten DEUTSCH DT und AMPSEAL 16 Befestigungsklammern für Steckverbinder montiert werden und besteht aus strapazierfähigem Thermoplast, um starker Vibration und mechanischen Stößen standzuhalten, und kann zwei aktive Sicherungen und zwei Ersatzsicherungen aufnehmen.
Produktmerkmale:
Spezifikationen für abgedichtete Halter für Mini-Sicherungen
- Kompakte Größe
- Kann zwei aktive und zwei Ersatzsicherungen aufnehmen.
- Gegen Umwelteinflüsse abgedichtet mit Schutzgrad IP-67
- Erhältlich mit integriertem Montageelement oder Zinke zum Anbringen von Befestigungsklammern
- Da die Montage an der Gehäusebaugruppe und nicht an der Abdeckung erfolgt, wird die Dichtung weniger belastet. So wird eine robustere Dichtungsfläche erzielt.
Einfaches Hinzufügen einer leicht zugänglichen Schutzschaltung
Mit unseren Befestigungsklammern, die in 90°- und 180°-Ausführungen sowie in Thermoplast oder Metallmaterial erhältlich sind, können Sie auf einfache Weise eine leicht zugängliche Schutzschaltung in Nutzfahrzeuge und zugehörige Ausrüstung einbauen.
SEHEN SIE SICH EINE DER ZAHLREICHEN PRODUKTKOMBINATIONEN NÄHER AN, AUS DENEN SICH EINE BAUGRUPPE ZUSAMMENSETZT:
Anwendungsbereiche:
- Schutz von Schaltkreisen und Komponenten
- Elektromotoren
- Kompressoren
- Beleuchtung
- Elektrische Pumpen
Für Anwendungsbereiche mit starker Vibrationsbelastung, die gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Schutzschaltungen erfordern, zum Beispiel in LKWs und Bussen, Nutz-, Bau- und Spezialfahrzeugen sowie in der Schifffahrt.
Wichtige Vorteile:
- Schnelles und Einfaches Hinzufügen von abgedichteten Sicherungen in beliebigen Anwendungen
- Mehrere Montageoptionen mit sofort verfügbaren Befestigungsklammern
- Für Mini-Sicherungen nach Industriestandard geeignet
- Leistungsstarkes AMP MCP-Kontaktsystem für bewährte Zuverlässigkeit


Kontaktsystem:
AMP MCP Kontakte von 2,8 mm erzeugen mehrere Kontaktpunkte auf beiden Seiten jedes ATM-Mini-Flachsicherungskontakts, um einen stabilen elektrischen Anschluss und einen festen Sitz der Sicherung zu gewährleisten. Dabei sorgt die Drahtdichtung mit drei Durchführungen für eine redundante und robuste Abdichtung von Leitung und Kunststoffgehäuse.