Verbindungen für hohe Leistung
Die Steckverbindungssysteme für Automobilanwendungen von TE unterstützen die ständige Weiterentwicklung moderner Fahrzeugarchitekturen, um hohe Leistungen abzusichern und die Anforderungen an die Signalübertragung zu erfüllen.
Schutz und Zuverlässigkeit. Der wachsende Leistungsbedarf moderner Kraftfahrzeuge lässt sich kaum mehr mit herkömmlichen riemengetriebenen 12-V-Generatoren und einer Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung decken. Die Fahrzeug-hersteller werden schon bald ein zweites Bordnetz mit 48 V Spannung einführen, um dem Leistungsbedarf zukünftiger Fahrzeuge gerecht zu werden. Dank der dynamischeren Leistungsübertragung von und zur Batterie verbessert die 48-V-Technologie den Rückgewinnungseffekt und ermöglicht neue kraftstoffsparende Technologien. 48-V-Technologien ermöglichen es zudem, derzeitige 12-V-Anwendungen durch geringere Stromaufnahme effizienter zu betreiben wie z. B. Scheibenheizung, Heizung und Klimaanlage, Kühlerlüfter, Servolenkung, Start-Stopp- und Dämpfersysteme sowie Pumpen. Die innovativen Verbindungslösungen von TE erfüllen die Anforderungen moderner Fahrzeugarchitekturen, um hohe und höchste Leistungen ebenso wie Signale zuverlässig zu übertragen.
Kontakte für hohe Leistungsübertragung: 25 bis mehr als 100 A
Pkw, Lkw, Busse und Geländefahrzeuge
-
25-40 A
Die angegebene Stromtragfähigkeit ist das Maximum dessen, was der Kontakt in optimaler Umgebung leisten kann. Derating-Kurven für die benötigten Umgebungstemperaturen finden Sie in der Produktspezifikation.
-
41-100 A
Die angegebene Stromtragfähigkeit ist das Maximum dessen, was der Kontakt in optimaler Umgebung leisten kann. Derating-Kurven für die benötigten Umgebungstemperaturen finden Sie in der Produktspezifikation.
-
Mehr als 100 A
Die angegebene Stromtragfähigkeit ist das Maximum dessen, was der Kontakt in optimaler Umgebung leisten kann. Derating-Kurven für die benötigten Umgebungstemperaturen finden Sie in der Produktspezifikation.