Eine hochwertige, vibrationsbeständige Motorsensor-Konnektivitätslösung
Mit dem Ziel, eine hohe Zuverlässigkeit und Leistung unter rauen Bedingungen zu gewährleisten, führt TE 2-, 3- und 4-polige Sensor Flach-Steckverbinder mit der proprietären Connector Position Assurance (CPA)-Technologie ein, um den zuverlässigen Betrieb von Fahrzeugen zu unterstützen, die Effizienz zu steigern, Ausfallzeiten zu minimieren und die Lebensdauer des Motors zu maximieren.
Die 2-, 3- und 4-poligen Sensor Flach-Steckverbinder sind nach ISO 16750-3 Prüfung 1, IP67 und IP6K9K abgedichtet und wurden speziell entwickelt, um die hohen Anforderungen an Vibrations- und Temperaturbeständigkeit zu erfüllen, die an Steckverbinder in modernen Motoren gestellt werden. Diese kompakten Steckverbinder im All-in-One-Design bieten eine hohe Vibrationsfestigkeit und sind eine hochwertige Lösung für die Verbindung von Motorsensoren.
Die sekundäre Scharnierverriegelung, die integrierte Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) und die radiale Gehäusedichtung sorgen für eine korrekte Positionierung der Klemmen, ein zuverlässiges Stecken und einen sicheren Halt der Klemmen während der Montage.
Die flachen 2-, 3- und 4-poligen Sensor Flach-Steckverbinder von TE unterstützen eine nahtlose Verbindung zu den meisten Kabel-an-Gerät-Leiterplattenenden, wie z. B. Sensoren, Messgeräte und Aktuatoren, und können in einer Vielzahl von Motor-Sensor-Schnittstellen für eine breite Palette von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören etwa Personenkraftwagen, Baufahrzeuge und landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie Lastwagen und Busse.
Produkteigenschaften
Betriebsspannung | <50 V DC |
Betriebstemperatur | -40 °C - +130 °C (Sn) -40 °C - +150 °C (Au, Ag) |
Schutzgrad | IP67, IP6K9K (mit Schutzgehäuse) |
Vibrationsfestigkeit | ISO-16750-3 Prüfung I |
Isolationswiderstand | >100 MΩ bei 500 V DC |
Spannungswiderstand | 500 V DC 60s |
Material (Gehäuse/CPA/TPA) | PA6/PA46/PA6 |
Trockene Hitzeprüfung | 120 St. bei 120 °C |
Wichtige Vorteile
Hohe Vibrationsbeständigkeit
- Ausführungen mit bewährtem Hochvibrationssensor-Flachwiderstandkontaktsystem
Zuverlässig
- Integrierte Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) für eine korrekte Positionierung
- Erreicht IP67- und IP6K9K-Abdichtungen (mit Schutzgehäuse)
- Bietet zuverlässige Konnektivität mit einer Vielzahl von Motorsensorschnittstellen für beinahe alle Anwendungen
Effizient
- Eliminiert den Bedarf an zusätzlicher Montage mit sekundärer Scharnierverriegelungsstruktur
- Unterstützt glattere, geringe Steckkraft mit verbesserter Radialdichtung
- Verhindert Fehlsteckungen von Steckverbindern mit zwei Kodierungsoptionen und Farben
WICHTIGE ANWENDUNGEN

LKW

Bus

Bauwesen

Landwirtschaft

Automotive

Spezialfahrzeuge

Gabelstapler

Freizeit

Schiffsbau

Power Sport
Eine hochwertige, vibrationsbeständige Motorsensor-Konnektivitätslösung