F: Was ist ein SUPERSEAL Pro Inline-Steckverbinder?
A: Der SUPERSEAL Pro von TE Connectivity ist ein abgedichteter Steckverbinder der neuen Generation, der auf der technischen Spezifikation von USCAR für Chassisanwendungen mit geringeren Vibrationen basiert. Die Superseal Pro Inline Steckverbinder werden in Anwendungen in rauen Umgebungen eingesetzt, bei denen eine hohe vibrationsfeste Leistung erforderlich ist.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für SUPERSEAL Pro Inline-Steckverbinder?
A: Die zweipoligen SUPERSEAL Pro Steckverbinder eignen sich ideal für leichte Nutzfahrzeuge und Busse und können in verschiedenen Bereichen wie Straßen- und Geländefahrzeugen (Bau, Landwirtschaft usw.) eingesetzt werden.
F: Wann können SUPERSEAL Pro Inline-Steckverbinder verwendet werden?
A: SUPERSEAL Pro Inline-Steckverbinder können für Kabel-an-Kabel-Konnektivität in Motor, Chassis, Kabine, Automatisierung, Beleuchtung und Diagnose verwendet werden.
LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN zu abgedichteten SUPERSEAL Pro Inline-Steckverbindern