MIL-SPEC-Stecker für die Luftfahrt, Verteidigung, Marine, Offshore und den Motorsport
Mit unseren Mil-Spec-Rundsteckverbindern der Marke DEUTSCH verlegen wir die Grenzen von Technologie und Innovation kontinuierlich nach vorn und bringen den Markt mit neuen Produkten voran, die die ständig wachsende Nachfrage nach geringerem Gewicht, kleineren Abmessungen und besserer Leistung befriedigen.
Rundsteckverbinder der Marke DEUTSCH von TE bringen Innovation und Sicherheit in rauen Zusammenschaltungsbereichen voran. Rundsteckverbinder der Marke DEUTSCH von TE sind auf Beständigkeit gegen die in der Luftfahrt, der Rüstung, der Kernindustrie, der Schifffahrt, der Öl- und Gasindustrie und dem Automobilsport anzutreffenden Bedingungen ausgelegt. Der globale Technologie-Support und der Vertrieb sind bestens aufgestellt, Qualitätsprodukte für die richtige Anwendung an nahezu jedem Ort der Welt zu liefern.




Rundstecker für den Motorsport
-
AS Standard Serie (AS)
Die ersten speziell für den professionellen Rennsport ausgelegten Rundsteckverbinder mit Gewichts- und Platzeinsparungen gegenüber den Standard-MIL-Designs
-
AS Double Density Serie (ASDD)
Erlaubt den Einbau beinahe der doppelten Anzahl an Kontakten (verglichen mit den Standard Autosport Serie Steckverbindern) in dasselbe Steckergehäuse
-
AS Hermetics Serie
Entwickelt für risikoreiche Anwendungen wie Kraftstoff- und Drucksysteme
-
AS MicroLITE Serie (ASL)
Bietet Montagefreundlichkeit und ultrakompakte Designs für maximale Leistungseigenschaften in minimalen Einbauräumen
-
AS XtraLITE Serie (ASX)
Der dünnste (Durchmesser) und leichteste AS Steckverbinder, verfügbar in Ausführungen für drei, fünf und sechs Drähte. Dieser Steckverbinder ist die Lösung, wenn der Platz äußerst begrenzt ist
-
AS UltraLITE Serie (ASU)
Kleinere Alternative für die ASL-Reihe, die Rennteams ein kleines, leichtes Gehäuse für drei und fünf Drähte bietet
-
AS Heavy Duty Serie (ASHD)
Ausgelegt auf die Anforderungen im Hochleistungsmotorsport zum Beispiel bei Batterien, Lichtmaschinen, KERS (Kinetic Energy Recovery System) und Anlasser.




Rundstecker für Luft- und Raumfahrt, Rüstung
-
DBAS Serie
Für schwierige Umgebungen wie Raketenstartrampen ausgelegt
-
983 Serie
Für raue Umgebungen wie Flugzeugmotoren und Booster
-
Wildcat Serie
Integrieren Luft- und Raumfahrtausrüstung und die Verkabelung in zunehmend beengten Raumverhältnissen. Dies ist dank der kleineren Steckverbinder mit höherer Dichte möglich, die rauen Umgebungsbedingungen wie Vibrationen, hohen/tiefen Temperaturen und aggressiven Flüssigkeiten widerstehen.
-
D-EASY Serie
Entfernbare Dichtungsarmaturen für Bündel- und Drahtreparaturen in Luft- und Raumfahrtanwendungen. Sie ermöglichen Dichtungsnacharbeiten, ohne dass der Draht entfernt werden muss.
-
1760 Typ 1 Serie
Einfaches Verbinden und schnelles Trennen dank Schleifenentriegelung
-
Mil-DTL-38999 Serie I
Speziell für das Militär zertifiziert, mit Layouts mit hoher Dichte mit bis zu 128 Datenverbindungen und Stromkontakten mit 23 A
-
MIL-DTL-26482 Standard Serie II
Weit verbreitet in zivilen und militärischen Luft- und Raumfahrtanwendungen, die zylindrische Allzweck-Miniatursteckverbinder mit Bajonett-Kupplung erfordern
-
MIL-DTL-38999 Serie III
Für die Verwendung in rauen Umgebungen des Militärs und der Luft- und Raumfahrt. Aufbau mit hoher Dichte mit bis zu 187 Datenverbindungen und Stromkontakte mit 23 A.
-
MIL-DTL-38999 Serie IV
Für militärische Anwendungen. Ausgestattet mit einem Gabelkupplungsmechanismus, der zum Zusammenstecken und Unterbrechen eine Drehung von nur 90 Grad erfordert.
-
Hermetische MIL-DTL-83723 Serie
Hermetische Standard-Steckverbinder mit Schraub- und Bajonett-Kupplung, die auch dort höchste Leistung bringen, wo andere belastbare Steckverbinder scheitern.
-
Hermetische MIL-DTL-38999 Serie
Kundenspezifische hermetische Standard-Steckverbinder nach MIL-DTL-38999 in Serien I, II, III und IV. Zu den hermetischen Anschlussausführungen zählen Löthülsen, Ösen, PC-Endstücke, Schweißflachstecker und Crimpanschlüsse.
-
Hermetische MIL-DTL-26482 Serie
angeboten in Serien I und II. Bieten einen hohen Grad an Leistung in rauen Umgebungen
-
EMI/EMP Filtered Serie
Anlagenschutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen (EMI) und Störimpulsen (EMP)




Rundstecker für maritime Öl- und Gasanwendungen
-
DLS Serie
Kompakte, nass steckbare, in Reihe geschaltete Steckverbinder, die für Umgebungen unter hohem Druck und mit extremen Temperaturen für Bohrlochprotokollierungs- und Überwachungsanwendungen ausgelegt sind.
-
DS3001 Serie
Für elektrische Unterwasseranwendungen. Für Unterwasser-Verteilersysteme und Verbindungen mit Unterwasser-Kabelbäumen optimiert
-
DO3000 Serie
Optimierte Glasfaserlösungen für Unterwasseranwendungen wie ROVs (Remotely Operated Vehicles), Unterwasser-Verteilersysteme sowie vertikale und horizontale Bohrlochköpfe mit Sicherungsschieber.
-
EFS Serie
Für THFT-Anwendungen (Tubing Hanger FeedThrough), die Steckverbinder erfordern, die für hohe Temperaturen und hohen Druck ausgelegt sind
-
OFS Serie
für THFT-Systeme (Tubing Hanger FeedThrough)
-
9316 Serie
Explosionssichere und hermetisch abgedichtete Steckverbinder beweisen ihre Zuverlässigkeit auch bei den härtesten Marineanwendungen, z. B. in Unterwasser-Steuerungssystemen, U-Booten, Bohrinseln sowie Unterwassermotoren und -kompressoren
-
MOD Serie
Explosionssichere Steckverbinder, geeignet für Überwasseranwendungen in Gefahrenbereichen, z. B. FPSO-Türme (Floating Production Storage and Off-loading).
-
MSD Serie
Von Steckverbindern für Spritzbereiche bis hin zu Kabelanschlüssen. Diese Steckverbinder mit 20 A sind für Meerwassertemperaturen von 10 °C bis +45 °C und einen Druck von 2030 psi konzipiert und eignen sich damit für raue Spritzbereichsumgebungen
-
O-1DH Serie
Ausgelegt auf extremen Druck (15.000 psi) und hohe Temperaturen (bis zu 177 °C)
-
P18-SW400 Serie
Ausgelegt für Unterwasseranwendungen wie das Pumpen unter Wasser, die Gasverdichtung, die Energieverteilung und das elektrische Heizen
-
P18-SW900 Serie
Ausgelegt für Unterwasseranwendungen wie das Pumpen unter Wasser, die Gasverdichtung, die Energieverteilung und das elektrische Heizen
-
P6-MD300 Serie
Ermöglichen bei unmittelbarer Gefahr ein schnelles Trennen des Kabelanschlusses.
-
P6-SW400 Serie
Für Anwendungen in widrigen Unterwasser- und Offshore-Umgebungen mit für Tiefen von bis zu 3000 m und Drücken von zu 15.000 psi ausgelegten Steckverbindern.
-
P6-SW1600 Serie
Für ein breites Spektrum an Wassertiefen und Prozessdrücken. Mit ihnen lösen Sie die meisten unterseeischen Netzverbindungsherausforderungen für Hochspannungs-Hochleistungsanwendungen wie z. B. die Gasverdichtung und das elektrische Heizen