Zuverlässige Kommunikation mit M8/M12 Ethernet-Steckverbindern für die Feldinstallation
Unser M8- und M12-Steckverbindersystem ist eine umfassende Lösung, die sich aus Steckverbindern, I/O-Modulen und Kabelsätzen für die sichere und zuverlässige Kommunikation zusammensetzt. Senken Sie Ihre Installations- und Werkzeugkosten mit unseren für die Feldinstallation geeigneten Steckverbindern.
Produkteigenschaften
M8-Steckverbinder und M12-Steckverbinder
- X-kodierte Steckverbinder unterstützen höhere Bandbreiten von bis zu 10 Gbit/s
- A-, B-, D-, X-, S-, T-Kodierung verfügbar
- Einfach installierbares Steckverbindersystem
- Umweltschutz gemäß IP67 und IP68
- Buchsen und Steckverbinder mit 2, 3, 4, 5, 8 und 12 Positionen sowie Y-Steckverbinder
- Alle Steckverbinder sind zudem für eine bessere Leitfähigkeit mit versilberten Kontakten erhältlich
- Alternative Montageanordnungen für Löthülse oder Leiterplatte
- Ausführung für die Panelmontage sowie Verteilerausführung verfügbar
- Zuverlässig geschirmt
- Sichere und schnelle Verbindung
- Abwärtskompatibel
M8-Steckverbinder
Produktübersicht
Der M8-Steckverbinder wird speziell mit Industriesensoren verwendet und verfügt über eine wasserdichte 3-polige Schraube. Diese Steckverbinder sind vormontiert und bleiben auch unter Wasser wasserdicht. Diese Hochleistungssteckverbinder werden in der Regel in rauen Umgebungen eingesetzt. Ein großer Vorteil der Verwendung des M8-Steckverbinders, wie auch des M12-Steckverbinders, ist die Zeitersparnis bei der Montage von Verdrahtungssystemen und bei deren Wartung. Dies reduziert die Einrichtungszeit und den Bedarf an Elektrikern oder Technikern. Unser M8-Steckverbindersystem ist eine umfassende Lösung, die sich aus Steckverbindern, I/O-Modulen und Kabelsätzen zusammensetzt. Häufige Anwendungen für den M8-Steckverbinder sind Aktuatoren, SPS, E/A-Boxen, Sensoren und Schalter in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, im Maschinenbau, in Gummi- und Kunststoff-, Textil- und Druckmaschinen sowie in Ventilen von HLKK-Systemen.
5-poliger M8 B-Code-Steckverbinder und Kabelsatz
Der 5-polige M8 B-Code-Steckverbinder mit Kabelsatz entspricht der IP65-Norm für das Design. Er zeichnet sich durch ein intelligentes Design zu geringen Kosten aus. Sein Snap-Fit-Design ermöglicht eine einfachere Installation und eine kürzere Installationszeit. Er ist sowohl zuverlässiger als auch langlebiger und verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich, der den Einsatz der Baugruppe in rauen Umgebungen ermöglicht.

M12-Steckverbinder
Produktübersicht
Der M12-Steckverbinder ist ein Rundsteckverbinder mit einem 12-mm-Verriegelungsgewinde, der vor allem in Anwendungen der Fabrikautomation für Aktoren, Sensoren, Industrial Ethernet und Feldbus eingesetzt wird. M12-Steckverbinder sind für abwaschbare und korrosive Umgebungen ausgelegt. Sie sind mit 3, 4, 5, 8 und 12 Stiften erhältlich. Benutzer müssen die richtige Stiftanzahl für bestimmte Anwendungen auswählen. Sensoren und Stromversorgungsanwendungen benötigen 3 und 4 Stifte; PROFINET und Ethernet benötigen 4 und 8 Stifte; Feldbus, CAN-Bus und DeviceNet verwenden typischerweise 4 und 5 Stifte; und 12 Stifte werden für Signalanforderungen verwendet. Unser M8-Steckverbindersystem ist eine umfassende Lösung, die sich aus Steckverbindern, I/O-Modulen und Kabelsätzen zusammensetzt. M12-Steckverbinder sind in vielen Anwendungen zu finden, darunter Landwirtschaft, alternative Energien, Kommunikation, Fabrikautomation, Mess- und Regeltechnik, Robotik und Transport.
Produktvorteile
M8/M12-Steckverbinder
- Kürzere Ausfallzeiten in rauen Umgebungen dank einer zuverlässigen Lösung nach Industrienorm, die Prototypenkabelsätze mit Schnellschraubverschluss beinhaltet
- Geringere Installations- und Werkzeugkosten dank fehlerfreier Steckverbinder für die Feldinstallation
- Bieten bei verschiedensten Anwendungen in rauen Umgebungen zuverlässige Leistung und können die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung verlängern
- Unterstützung höherer Bandbreiten – und zwar bis zu 10 Gbit/s
- Einkauf des gesamten Bedarfs aus einer Hand und niedrigere Gesamtbetriebskosten dank des umfassendes Lösungsangebots, einschließlich kundenspezifischer und allgemeiner Kabelsätze
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung mit unseren M8/M12-Steckerbindern, die bei verschiedensten Anwendungen in rauen Umgebungen zuverlässige Leistung bieten.
- Ruud van den Brink,
- Produktmanager
Erfahren Sie mehr über unsere M8- und M12-Steckverbinder.
Hochgeschwindigkeitskommunikation. Unser M8/M12-Steckverbindersystem für industrielle Maschinenautomatisierungs- und -steuerungsanwendungen gewährleistet die zuverlässige Kommunikation in industriellen Umgebungen. Unser breites Sortiment an geschirmten und nicht geschirmten M8/M12-Steckverbindern und -Kabelsätzen ist einfach zu installieren, reduziert die Ausfallzeiten und steigert die Produktionseffizienz.
UL
UL recognized (UL anerkannt)
cURus
Zertifizierung
Ausgewählte Anwendungen
M8/M12-Steckverbindersystem
- Industrielle Automatisierung
- Automobilfertigung
- Maschinenwerkzeuge
- Fabrikautomatisierungsmaschinen
- Fertigung
- Sichtsysteme
- Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie