Auf See, Offshore
Schachtmesssysteme
Steckverbinder der DEUTSCH O-1DH Serie von TE sind für extremen Druck (15.000 psi) und hohe Temperaturen (bis zu 177 °C) ausgelegt.
Steckverbinder der DEUTSCH O-1DH Serie sind für Bohrlochanwendungen in widrigen Umgebungen ausgelegt. Diese optische Verbindung kann hohem Druck (15.000 psi) und hohen Temperaturen (bis zu 177 °C)
widerstehen. Steckverbinder der DEUTSCH O-1DH Serie können für Schachtmesssysteme, Druck-/Temperaturmesser, Durchflusszähler und verteilte Sensoranwendungen verwendet werden.
15000
psi – Druckfestigkeit
177 °C
Temperaturbeständigkeit
Vorteile
- Passen in enge Schachtverkleidungen
- Optische Verbindungen für Schachtmessanwendungen
Eigenschaften
- 1 Kontakt
- Einzel- und Multimodus
- -45 dB Rückstrahlung mit Ausrichtungsschlüssel (Einzel- und Multimodus)
DEUTSCH Verbindungssysteme
Verbindungslösungen für extreme Umgebungen