Kleiner, leichter und hocheffizient
Die Steckverbinder der DEUTSCH AS MicroLITE Serie erfüllen die Nachfrage nach Steckverbindern mit geringem Gewicht, kleinerer Größe und mit höherer Leistung auch dank der einfachen Montage und ihrem ultrakompakten Design, um maximale Leistung auf engstem Raum zu bieten. Sie bringen professionelle Rennsportteams an die Spitze. Alle Steckverbinder der DEUTSCH AS MicroLITE Serie zeichnen sich durch ein äußerst robustes Aluminiumgehäuse mit leitfähiger schwarzer Verzinkung, Vibrationsbeständigkeit und Beständigkeit gegenüber den meisten im Motorsport verwendeten Flüssigkeiten aus.
Eigenschaften
- 5 Kontakte der Größe 23
- Formschlüssige Verbindungssicherung
- Schnittstelle mit Kontakt-Berührungsschutz
- Leitfähige schwarze Verzinnung
- Kompakte Bauweise
- Einfache Montage
Anwendungen
- Geeignet für raue Umgebungen
- Für Sensoranwendungen