Bei Rennwagen entstehen Hitze und Schwingungen in einem Ausmaß, das deutlich jenseits dessen liegt, was man von Straßenwagen kennt.  Wie schaffen wir es also, zuverlässige Lösungen für unsere Rennsportkunden zu entwickeln? Die Entwicklung kleinerer und leichterer Bauteile trägt zweifelsohne zur Leistung eines Rennwagens bei. Was die Motorsportteams von TE Connectivity jedoch vom Rest der Motorsportbranche abhebt, ist das Verständnis der Fahrzeugdynamik und das uns entgegengebrachte Vertrauen, dass wir Lösungen für die hohen Ansprüche an Leistung und Zuverlässigkeit finden. Unser Ziel ist es, auch in Zukunft Gewinnerprodukte herzustellen und unser technisches Know-how in die Welt des Rennsports einzubringen. Da die Rennteams ihre Updates nicht voraussagen können (oder wie oft sie aufgrund von Unfällen Ersatzteile benötigen), müssen wir sie bedarfsgerecht unterstützen können. Wir müssen in der Lage sein, Teile weltweit an die Orte zu versenden, an denen die Teams sie benötigen. Um diese Anforderung zu erfüllen, haben wir ein eigenes Netz an motorsportspezifischen Lieferanten entwickelt.

Stromerzeugungslösungen für die Motorsportindustrie

STECKVERBINDER

Im Motorsport herrschen raue Umgebungsbedingungen – Geschwindigkeit, Temperatur, Öl und Staub, Schwingungen und Druck. Mithilfe der DEUTSCH AS Steckverbinder von TE können Rennwagenteams diese extremen Bedingungen besser meistern.

SENSOREN

Mit der Marke Measurement Specialties (MEAS) bietet TE Lösungen für Anwendungen, in denen Druck, Beschleunigung, Kraft, Drehmoment, Position, Temperatur und Flüssigkeiten eine Rolle spielen. MEAS fertig zu über 80 % maßgeschneiderte Designs in Zusammenarbeit mit Kunden, die für ihre einzigartigen Anwendungen hochwertigste Sensorlösungen erwarten. Mit seiner fortschrittlichen Serie dynamischer und statischer Sensoren ist MEAS bei Spezialtechnologien für Miniatursensoren, Gewichtseinsparungen, Stoß-/Vibrationsprüfungen und Mehrschicht-Scannern führend. Zu den umfangreichen und vielseitigen Anwendungen zählen Schlupfsensoren, Staudrucksonden, Sensoren für Hydraulik-/Kühlmitteldruck, Chassis-/Nabenvibration und Anschlagpufferkräfte sowie Druckscanner zur Luftüberwachung. Hinter allen Sensoren stehen ein hoch zuverlässiger, umfassender Kundenservice sowie ein kompetentes Anwendungsteam, das auf die Anforderungen der Kunden eingeht.

Warmschrumpf-Formteile

Für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegte Warmschrumpf-Formteile von TE bieten langfristigen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, Korrosion, mechanischen Schäden und extremen Temperaturen.

LEITUNGEN UND KABEL

TE bietet eine Vielzahl von Raychem Hochleistungs-Kabelprodukten, die so ausgelegt sind, dass sie auch die strengsten Fahrzeugspezifikationen erfüllen oder übertreffen.

WIDERSTÄNDE

Ein Widerstand ist ein passives Bauelement, das die Spannung reduziert oder den Strom begrenzt, der durch einen Stromkreis fließt. Diese Komponente kann auch Energie absorbieren und diese Energie in Form von Wärme ableiten. Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Elektronenfluss wird durch die leitfähigen Materialien bestimmt, mit denen sie gebaut wird. Die Materialien, die bei der Zusammensetzung eines Widerstands verwendet werden, spielen eine entscheidende Rolle im Hinblick auf Leistungszuverlässigkeit und Stabilität, insbesondere für Hochspannungs-, Hochleistungs-, Hochstabilitäts-, hoch präzise oder Hochstromanwendungen.

Hilfreiche Ressourcen zur Stromerzeugung

Motorsport – Setzen Sie sich mit uns in Verbindung
Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne.