DEUTSCH D-Easy Reparaturen leicht gemacht
Mit den Dichtungen der DEUTSCH D-EASY Series von TE können Dichtungen an Ort und Stelle nachbearbeitet oder die Drähte eines Bündels ausgetauscht werden, ohne sie vollständig entfernen zu müssen.
Dichtungen der DEUTSCH D-EASY Series sind entfernbare Dichtungsarmaturen für Bündel- und Drahtreparaturen in Luft- und Raumfahrtanwendungen. Sie ermöglichen Dichtungsnacharbeiten, ohne dass der Draht entfernt werden muss. Die DEUTSCH D-EASY Series ist mit oder ohne Abschirmungsschutz und optionale Schnittstellen erhältlich. Diese Palette ist ABS1571- und BACS31T/U-konform, funktioniert bei Temperaturen von -55 °C bis +105 °C und ist zudem in einer kraftstoffbeständigen Version verfügbar.
105 °C
Betriebstemperatur
500
Stunden – Salzsprühbeständigkeit
Eine entfernbare Dichtungsarmatur für Bündel- und Drahtanwendungen, die anstehende Nacharbeiten an der Dichtung ohne ein Entfernen des Drahts ermöglicht. D-EASY ist mit oder ohne Abschirmungsschutz und optionale Schnittstellen erhältlich.