Optischer, in Reihe geschalteter Trockensteckverbinder mit hoher Dichte der DEUTSCH Serie
Unser optischer, in Reihe geschalteter DEUTSCH Trockensteckverbinder mit hoher Dichte wurde aus der zuverlässigen Glasfasertechnik für HP/HT-Anwendungen (High Pressure, High Temperature) entwickelt, die sich seit mehr als 30 Jahren in diesem Bereich bestens bewährt hat. Er ist für raue Offshore-Umgebungen ausgelegt und eignet sich optimal für Anwendungen, die maximale Platz- und Gewichteinsparungen erfordern. Unsere in Reihe geschalteten DEUTSCH Steckverbinder mit hoher Dichte bieten eine kostengünstige Lösung für das Multichannel-Glasfasermanagement und verpacken 12 bis 24 Glasfaserkanäle in Standardversionen und bis zu 48 Kanäle auf Anfrage.
Produkteigenschaften:
Optischer, in Reihe geschalteter Trockensteckverbinder mit hoher Dichte der DEUTSCH Serie
- Betriebstemperaturen zwischen -30 und +121 Grad Celsius
- HT-Glasfaser
- Querwandbuchsen, die einem Differenzdruck von 450 bar (6.536 psi) standhalten
- Multichannel-Glasfaser-Steckverbinder, der bei der Überwachung der Belastung und Temperatur eine stabile Leistung aufrechterhält.
- Mit APC-Steckern werden eine niedrige Einfügungsdämpfung und Rückstrahlung (≤ -45 dB) erreicht.
- Das System bleibt durch eine doppelt abgedichtete Querwandbuchse auch bei Überflutung unversehrt
- Derivative Technologie durch Multi-FO-HP/HT-Durchführungssystem (Multichannel-Glasfaser-Hochleistungs-/Hochtemperatur-Durchführungssystem)
- Optimiert für flexible Kabelanschlüsse unter Wasser
- Kostengünstiges Produkt für erneuerbare Systeme
- Anschluss wahlweise mit Kabel oder Schlauch möglich
- Alle Steckverbinder werden mit Transport- und Staubkappen geliefert
Anwendungen:
- Erdöl und Erdgas (Über- und Unterwasser)
- Marineverteidigung
- Ozeanografische und Marine-Forschung
- Erneuerbare Offshore-Energien