Entwickelt für Zuverlässigkeit
Die hermetischen DEUTSCH Steckverbinder von TE Connectivity (TE) sorgen für zuverlässige luft- und gasdichte Verbindungen. Hermetische DEUTSCH Steckverbinder sind eine ausgezeichnete Wahl für raue Umgebungen. Zu den Anwendungsbereichen gehören unter anderem U-Boote, Satelliten, Flugzeuge sowie Offshore-Exploration und -Förderung. Wir haben vier Jahrzehnte Erfahrung in der Herstellung von Glas-Metall-Dichtungen für Anwendungen, bei denen Temperatur-, Druck- und Umwelterwägungen Standardverbindungen unbrauchbar machen.
Wir entwickeln und fertigen alle Bauelemente unserer hermetischen Steckverbinder. Wir beginnen mit hochwertigen Materialien – von Edelstahl-Stangenmaterial oder exotischen Metallen wie Titan für die Gehäuse, hochwertigem Siliziumdioxid und Bindemitteln für das Glas und einer Reihe von Speziallegierungen für Kontakte sowie sorgfältig auf die Anwendung abgestimmten Elastomeren. Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Materialauswahl ist die Fähigkeit, den hohen Temperaturen des Abdichtungsprozesses standzuhalten. Alle Steckverbinder sind vollständig auf Dichtheit geprüft, um die Integrität der hermetischen Dichtung zu gewährleisten.
Hermetische Steckverbinder werden verwendet, um ein Vakuum in einer inerten Atmosphäre oder ein Vakuum auf der einen Seite von weitreichenden Hochdruck-, Hochtemperatur- oder korrosiven Bedingungen auf der anderen Seite zu trennen. Sie werden auch verwendet, um ein Druckgefälle zwischen den beiden Abschnitten aufrechtzuerhalten. Kurz gesagt, DEUTSCH hermetische Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie eine kontinuierlich gasdichte Abdichtung bieten und gleichzeitig Folgendem standhalten: • Hochdruck • Extreme Temperaturen • Hohe Vibrationen
Die hermetischen Steckverbinder von DEUTSCH werden sowohl mit abgestimmten Dichtungen als auch mit Kompressionsdichtungen hergestellt. Bei einer abgestimmten Dichtung weisen Metall und Glas ähnliche Wärmeausdehnungskoeffizienten (coefficients of thermal expansion, CTE) auf. Dadurch wird die Belastung des Glases durch thermische Ausdehnung und Kontraktion reduziert. Bei einer Kompressionsdichtung hat das Metall einen höheren CTE als das Glas. Während des Brennprozesses zur Herstellung des Steckverbinders dehnt sich das Metall stärker aus als das Glas. Wenn das Glas und das Metall dann abkühlen, zieht sich das Metall wieder auf das Glas zurück, um eine extrem robuste Bindung zu bilden. Kompressionsdichtungen werden bei Hochdruckanwendungen eingesetzt.