M12 Stecker: X-CODE
für die Industrie
Mit dem neuesten M12 X-Code-Steckverbinder für die Feldinstallation von TE können Installateure und Maschinenhersteller eine Cat6A-Verbindung fehlerfrei und werkzeuglos herstellen.
Da er nur aus zwei Teilen besteht, bietet der neueste M12 X-Code-FI-Steckverbinder von TE Connectivity eine einfache Feldinstallation ohne das Risiko, dass Teile an unerreichbare Stellen fallen und somit verloren gehen. Die Kabel können in beliebiger Länge abisoliert werden (kein Messen im Voraus erforderlich) und werden für eine optimale Leistung durch die Hebeltechnologie von TE in Kombination mit der im Stecker integrierten automatischen Funktion zum Abschneiden des Drahts abgeschlossen. Diese einzigartige standardisierte werkzeuglose Steckverbinderserie ermöglicht eine schnellere Montage von Kabeln und Kabelschirmungen. Mit dem endgültigen Schließen des Steckers wird eine fehlerfreie 10-Gb/s-Verbindung (Cat6A) mit Abschirmung vor Umgebungseinflüssen gemäß IP67 (optional IP68) ohne den Einsatz von Werkzeugen hergestellt.
Wichtige Eigenschaften
- Schneidklemmkontakte (IDC)
- Im Steckverbinder integrierte automatische Funktion zum Abschneiden des Drahts
- Die werkzeuglose Installation
- Geschwindigkeit bis zu 10 Gb/s
Anwendungen
- SPS
- Servoantrieb
- Industrielle Ethernet-Switches
- Industrielle Wireless-Access-Points
- Maschinenbau/Industriemaschinen
- Robotik
Vorteile
- Schnelle, fehlerfreie Installation durch zuverlässige Schneidklemmkontakte, im Steckverbinder integrierte automatische Funktion zum Abschneiden des Drahts und werkzeuglose Installation.
- Zum Abschließen der gängigen Drahtgrößen – AWG 22-24-26, massiv oder mehrdrähtig; Außenkabeldurchmesser 6,0 mm-9,0 mm
- Sichtprüfung von Kabelschirmung und Drahtbelegung vor der endgültigen Steckverbindermontage möglich