Standard MIL-DTL-38999 Serie IV
Die störsignalbeständigen Steckverbinder der Deutsch DIV Serie sind mit dem hervorragenden Gabelsperr-Kupplungsmechanismus ausgestattet. Die Spezialfederkränze bilden innerhalb des Außengehäuses einen 360-Grad-Kreis, der als Abschirmung dient. Der Steckverbinder ist beim Kontakt der Außengehäuse bereits vor dem Zusammenstecken der Kontakte geerdet.
Produkteigenschaften:
Steckverbinder der DEUTSCH DIV Serie
- Temperaturbereich:
–65 °C bis +175 °C (Klasse W)
–65 °C bis +200 °C (Klassen C, F, Y und N)
- Temperaturwechsel: –65 ° bis 150/175/200 °C (Maximaltemperatur hängt von der Verbundstoffklasse ab)
- Salzsprühbeständigkeit: 48 Stunden (Nickeloberflächen) / 500 Stunden (Cadmium- und passivierte Beschichtungen)
- Flüssigkeitsbeständigkeit: Flüssigkeitsimmersion nach EIA 364.10, einschließlich Beständigkeit gegenüber
MIL-PRF-5606: Hydraulikflüssigkeit
MIL-DTL-83133: JP-8 Flugzeugkraftstoff
MIL-PRF-7808: Schmieröl
MIL-PRF-23699: Schmieröl
MIL-A-8243: Enteisungs-/Abtauflüssigkeit
MIL-C-25769: Flugzeugreinigungsmittel
MIL-PRF-87937: Flugzeugreinigungsmittel
MIL-G-3056: Benzin
Werkstoffe
- Gehäuse: Edelstahl, Aluminium
- Beschichtung: braunolivfarbenes Cadmium, passiviert und chemische Vernickelung (eloxierter Kupplungsring nur für Klasse F)
- Einsatz: Thermoplast und Fluorsilikonelastomer
- EMI-Federfinger: Nickel- oder cadmiumbeschichtetes Beryllium-Kupfer
- O-Ring: Fluorsilikonelastomer
Werkstoffe
- Gehäuse: Edelstahl, Aluminium
- Beschichtung: braunolivfarbenes Cadmium, passiviert und chemische Vernickelung (eloxierter Kupplungsring nur für Klasse F)
- Einsatz: Thermoplast und Fluorsilikonelastomer
- EMI-Federfinger: Nickel- oder cadmiumbeschichtetes Beryllium-Kupfer
- O-Ring: Fluorsilikonelastomer
Montage von MIL-DTL-38999-Steckverbindern
Anwendungen
Steckverbinder der DEUTSCH DIV Serie
- Militärische Anwendungen