Entwickelt für Zuverlässigkeit
Seit den 1970er Jahren werden unsere raumfahrttauglichen Steckverbinder von DEUTSCH in extraterrestrischen Anwendungen eingesetzt. Im Mittelpunkt unserer Innovationen im Bereich der raumfahrttauglichen Steckverbinder stehen unsere elektrischen Steckverbinder nach MIL-DTL-38999.
Kontermutterbuchsen sind eine beliebte Option für Schaltschränke, die gegen Umwelteinflüsse abgedichtet sind. Wir stellen Kontermuttern in einer Vielzahl von Materialien, Gehäuseformen und Einsatzkonfigurationen her. Eine einzige Querwand-Durchdringung vereinfacht die Herstellung von elektrischen Schalttafeln und trägt dazu bei, potenzielle Leckstellen durch den Einbau in umgebungsfest abgedichtete Gehäuse zu reduzieren. Die integrierte O-Ring-Dichtung kann nicht so leicht aus ihrer vorgesehenen Position entfernt werden und erfordert weniger Geschicklichkeit als eine Konstruktion mit Flansch und Dichtung. Diese Eigenschaften machen Kontermutter-Steckverbinder zum bevorzugten Verbindungstyp für hermetische Dichtungen und andere kritische Anwendungen.
Die Verwendung einer einzigen Kontermutter anstelle einer Schraube an jeder Ecke ermöglicht eine schnelle Montage von Kontermutter-Steckverbindern und verbessert die Wartungsfreundlichkeit. An den gebohrten Ecken der Kontermutter kann ein Sicherungsdraht angebracht werden, um ein Lösen zu verhindern, oder ein Fangdraht, damit die Mutter nicht verloren geht oder in empfindliche Vorrichtungen fällt. Unsere 38999-Steckverbinder sind für die Zuverlässigkeit in kritischen Technologien ausgelegt, z. B. in militärischen Bodenfahrzeugen, Raketensystemen, Düsenjägern, Verkehrsflugzeugen, Frachtflugzeugen, Motorsportfahrzeugen sowie kommerziellen und privaten Drohnen.
Kontermutterbuchsen sind für den begrenzten Platz in den Cockpits von Raumfahrzeugen, Jumbo-Jets, Kampfjets und Bodenfahrzeugen konzipiert. Diese Buchsen ermöglichen einen engeren Verbindungsabstand. Da sich viele elektronische Anschlüsse von Instrumentenanzeigen hinter dem Bildschirm befinden, verringern Kontermutterbuchsen den Aufwand für die Montage oder Wartung dieser Geräte.

Warum sollte man sich für DEUTSCH Kontermuttern entscheiden?
Unser umfangreiches Portfolio an DEUTSCH Rundsteckverbindern entspricht der strengen MIL-DTL-38999-Norm sowie den davon abgeleiteten Produkten im 38999-Stil. Diese abgeleiteten Produkte umfassen Materialien oder Anschlusskonfigurationen, die nicht in der MIL-Norm enthalten sind. Viele dieser Produkte erfüllen auch kommerzielle Normen wie die europäische Norm EN3645.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, erfüllen unsere DEUTSCH und Polamco Produkte die Leistungsanforderungen der MIL-Spezifikation, die u. a. die Prüfung auf eine Widerstandsfähigkeit von mindestens 500 Steckzyklen bzw. im Falle von Verbundsteckverbindern von 1.500 Steckzyklen vorsieht.
Um dies zu erreichen, haben wir eine Schnittstelle mit Kontakt-Berührungsschutz für unsere DEUTSCH Steckerverbinder und Buchsen entwickelt. Diese Konstruktion verhindert eine Beschädigung der Stifte beim Herstellen von Verbindungen unter Blindsteckungsbedingungen. Die Konstruktion verhindert auch, dass Stift und Buchse in Kontakt kommen, solange die Gegenstücke nicht richtig ausgerichtet sind. So können die Steckverbinder angeschlossen werden, während die Leitungen mit Strom versorgt werden und aktiv sind, ohne dass Kurzschlüsse oder Querverdrahtungen zu befürchten sind. So wird die Wartungsfreundlichkeit optimiert.
MIL-DTL-38999-Steckverbinder sind Subminiatur-Rundsteckverbinder, die in der Militär- und Raumfahrttechnik weit verbreitet sind. Wir bieten D38999 Steckverbinder mit drei Kupplungsmethoden, neun Gehäusegrößen und einer großen Bandbreite an Kontaktanordnungen. Unsere D38999 Steckverbinder sind so konzipiert, dass Sie eine Vielzahl von Möglichkeiten für Ihre Designanforderungen haben. Unsere ursprünglichen Aluminiumsteckverbinder wurden weiterentwickelt und umfassen nun auch Edelstahl- und Verbundwerkstoff-Gehäuse mit zahlreichen Oberflächen. Wir konzentrieren uns auch auf die Bedeutung der Reduzierung von Größe und Gewicht von Komponenten, einschließlich MIL-DTL-38999 Subminiatur-Steckverbindern. Leichtere, kleinere Steckverbinder können zu einer höheren Leistung beitragen: längere Flugzeiten, größere Nutzlast und höhere Effizienz. Neben den standardmäßigen leichten Aluminiumverbindern umfasst unser Portfolio auch Verbinder aus Verbundwerkstoffen, die zur Gewichtseinsparung beitragen.
Kontermutter-Steckverbinder: Designoptionen
Hermetisch abgedichtete Optionen
Für Anwendungen, bei denen Temperatur-, Druck- oder Umweltaspekte die Verwendung von Standard-Steckverbindern mit Epoxid-Dichtungen ausschließen, werden unsere Kontermutter-Steckverbinder mit hermetisch abgedichteten Glas-Metall-Einsätzen hergestellt. Diese Einsätze eignen sich für Anwendungen, bei denen eine inerte Atmosphäre oder ein Vakuum von einem breiten Spektrum an Hochdruck-, Hochtemperatur- oder korrosiven Umgebungen getrennt werden muss. Diese Einsätze werden nach militärischen Standards mit Helium, einem der kleinsten bekannten Moleküle, getestet, um eine luftdichte, hermetische Abdichtung zu erreichen. Unseren MIL-Spec-Teilen und den Derivate-Komponenten in der Ausführung der 38999 Serie III werden von Herstellern weltweit vertraut.
An der Leiterplatte montierte Steckverbinder
Unsere MIL-DTL-38999-Steckverbinder sind mit PC-Endkontakten für die Montage auf Leiterplatten oder flexiblen Schaltungen innerhalb eines Schaltschranks oder hinter einer Schalttafel erhältlich. Diese können mit Stift- oder Buchsenkontakten versehen werden, um eine Vielzahl von Abstandslängen zu ermöglichen. Die Kontakte können im Tauchbad gelötet oder vergoldet sein.
Weitere Steckverbinder in 38999-Ausführung
Bronze-Steckverbinder der DTS-B Serie
Bei diesen Steckverbindern handelt es sich um MIL-DTL-38999 Serie III-Steckverbinder mit Gehäusen und Kontermuttern aus Marinebronze, die einen ausgezeichneten Korrosionsschutz ohne Beschichtung bieten. Sie verhindern, dass Kerben oder Verschleiß ein weniger widerstandsfähiges Basismaterial freilegen. Neben dem Material entsprechen die Konfiguration, die Kontakte und die Baugruppen der Steckverbinder der Serie DTS-B der MIL-DTL-38999 Serie III, wodurch sie ideal für Anwendungen in Schiffen und Landfahrzeugen geeignet sind.
LUMAWISE ALR offene Kappen und Kurzschlusskappen durchsuchen
DTS-Firewall-Steckverbinder
Diese Steckverbinder verfügen über ein integriertes Schutzgehäuse, um den Platzbedarf und das Gewicht der Baugruppe zu reduzieren. Das gerändelte, integrierte Schutzgehäuse unterstützt den Abschirmungsendverschluss mit einem Band. Eine Warmschrumpfmuffe oder Überform kann leicht untergebracht werden. Die Edelstahlvariante der Klasse K eignet sich gut für Motor- und Firewall-Anwendungen.
DTS-HC-Steckverbinder
Diese Steckverbinder sind für Hochstromanwendungen in rauen Umgebungen mit hoher Vibrationsbelastung konzipiert. Die Nennwerte für Kontakte der Größe 4 betragen jeweils 150 Ampere. Eine Konfiguration mit Kontakten der Größe 00 bietet eine Leistung von 300 Ampere. Diese robusten, vielseitigen Steckverbinder sind bis 175 °C ausgelegt und verfügen über Dichtungen zum Schutz vor Staub und aggressiven Flüssigkeiten. Abschirmungsfinger an der Steckschnittstelle bieten EMI- und RFI-Schutz.
Kontermutterbuchsen
Designmöglichkeiten
|
Serie I |
Serie III |
Serie IV |
Sichere, verriegelnde Kupplungsart |
Bajonett 1/3 Drehung |
Mit Gewinde 360° Drehung |
Sperre für Sicherheitsverletzungen 1/4 Drehung |
Gehäuse-/Kontermuttermaterialien |
1 |
3 |
2 |
Aluminium |
X
|
X
|
X
|
Edelstahl |
|
X
|
X
|
Verbund |
|
X
|
|
Verfügbare Oberflächen |
6 |
6 |
3 |
Gehäusegrößen |
9 |
9 |
8 |
Maximale Anzahl der Kontakte |
128 |
187 |
128 |
Umgebungsfest abgedichtet |
X
|
X
|
X
|
Kontakt-Berührungsschutz |
X
|
X
|
X
|
EMI-/RFI-Schutz |
X
|
X
|
X
|
Hermetische Ausführung erhältlich |
X
|
X
|
X
|
Filter-Ausführungen erhältlich |
X
|
X
|
X
|
SAE AS39029-Kontakte |
X
|
X
|
X
|
Anwendungen |
Militärische Bodenfahrzeuge Motorsport |
Verkehrsflugzeuge Kampfjets Frachtflugzeuge Hubschrauber Radarsysteme Soldatenausrüstung Mobile Basen |
Raumschiff Raketenabwehr |
POLAMCO Hochleistungsstecker
Diese Steckverbinder sind für den Anschluss von Stromkabeln in rauen Umgebungen mit Spannungen bis zu 1000 V (1410 VDC) und Strömen bis zu 1000 A ausgelegt. Diese Steckverbinder der Serien 38999 I und III sind in geraden oder 90°-Konfigurationen mit Gewinde- oder Crimpanschlüssen erhältlich.
Steckverbinder der Wildcat Serie in der 38999-Ausführung
Diese Steckverbinder bieten eine höhere Kontaktdichte als Mil-Spec-Steckverbinder mit der gleichen robusten Haltbarkeit bei extremen Temperaturen, Vibrationen und korrosiven Umgebungen. Die dreifachen Startgewinde machen die Steckzyklen schnell und einfach.
Quadrax Steckverbinder
Diese Steckverbinder sind für Hochgeschwindigkeitsanwendungen konzipiert und nutzen die Metallerdungsplatten-Technologie innerhalb des Steckverbinders für optimale Leistung. Diese müssen mit bestimmten Steckverbindern von TE Connectivity gesteckt werden. Dieses Multi-Signal-Kontaktsystem besteht aus zwei Paaren, die bei quadraxialen Ethernet- und Glasfaserkabeln verwendet werden.
USB- und RJ45-Steckverbinder der POLAMCO Serie
Diese Steckverbinder verfügen über robuste Metallgehäuse im Stil der MIL-DTL-38999 Serie III mit USB- und RJ45-Anschlüssen für raue Umgebungen. Beide Steckverbinder verfügen über eine 360°-Abschirmung und mechanischen Schutz. Die USB-Stecker sind für USB 2.0 oder 3.0 verfügbar und die RJ45-Steckverbinder entsprechen Cat 5 und 6a. Diese vollständig geerdeten Steckverbinder sind für ein hohes Maß an Stößen, Vibrationen und mechanischen Einwirkungen ausgelegt und erfüllen die Schutzart IP68.
Glasfaserstecker
(LWL-Steckverbinder)
Diese Steckverbinder nutzen unsere 40-jährige Erfahrung in der Glasfasertechnik zusammen mit MIL-DTL-38999-Steckverbindern, um robuste Steckverbinderlösungen im Stil von 38999 für die Verteidigungs- und kommerzielle Luft- und Raumfahrt sowie für Schiffsanwendungen anzubieten. Diese Steckverbinder verfügen über eine Ausrichtung der Passstifte und eine Kodierung für Standard- oder enge Toleranzen.