Steckverbinder der MIL-DTL-38999 Serie I
Die Steckverbinder der DEUTSCH DJT Serie sind speziell für das Militär zertifiziert und verfügen über 57 Einsatzanordnungen mit 2 bis 128 Kontakten sowie Stromkontakten mit 23 A. Die Steckverbinder der DEUTSCH DJT Serie werden gemäß den Steckverbindern der MIL-DTL-38999 Serie I hergestellt und sind entsprechend zugelassen.
Produkteigenschaften:
- Temperaturbereich:
-65 °C bis +150 °C – Kohlenstoffstahl mit elektrolytisch abgeschiedener Zinnschicht (Klasse D)
-65 °C bis +175 °C – Cadmiumoberfläche (Klasse B)
-65 °C bis +200 °C – Nickeloberfläche (Klasse F) und Edelstahl (Klasse E) - Flüssigkeitsbeständigkeit: Flüssigkeitsimmersion nach EIA 364.10, einschließlich Beständigkeit gegen
MIL-PRF-5606: Hydraulikflüssigkeit
MIL-DTL-83133: JP-8 Flugzeugkraftstoff
MIL-PRF-7808: Schmieröl
MIL-PRF-23699: Schmieröl
MIL-A-8243: Enteisungs-/Abtauflüssigkeit
MIL-C-25769: Flugzeugreinigungsmittel
MIL-PRF-87937: Flugzeugreinigungsmittel
MIL-G-3056: Benzin - Salzsprühbeständigkeit: 48 Stunden (Nickeloberflächen)
500 Stunden (Oberflächen aus Cadmium, schwarzem Zink-Nickel, Nickel-PTFE und passivierte Beschichtungen) - Temperaturwechsel: -65 ° bis 150/175/200 °C (Maximaltemperatur hängt von der Verbundstoffklasse ab)
Werkstoffe:
- Material und Beschichtung des Außengehäuses:
Aluminium, braunolivfarbenes Kadmium
Aluminium, stromloses Nickel
Kohlenstoffstahl, elektrolytisch abgeschiedenes Nickel (nur hermetisch)
Edelstahl, passiviert (nur hermetisch, aber für Standardumgebungskonfigurationen eventuell im Handel erhältlich)
- Einsatz: Thermoplast und Fluorsilikonelastomer
- EMI-Federfinger: Nickel- oder cadmiumbeschichtetes Beryllium-Kupfer
- O-Ring: Fluorsilikonelastomer
Mechanische Eigenschaften:
- Sinus-Schwingung: Bis zu 60 g über 36 Std.
- Regellose Schwingungen: Bis zu 41,7 g über 16 Std. bei 175 °C
Bis zu 50 g über 16 Std. bei Umgebungstemperatur - Stoßfestigkeit: 300 g, 3 ms auf den 3 Achsen
- Haltbarkeit: 500 Steckzyklen
- Kontaktfestsitz:
Größe 22D: 44 N (10 US-Pfund)
Größe 20: 67 N (15 US-Pfund)
Größe 16: 111 N (25 US-Pfund)
Größe 12: 111 N (25 US-Pfund)
Größe 10: 111 N (25 US-Pfund)
Größe 8: 111 N (25 US-Pfund)
Elektrische Eigenschaften:
- Leitfähigkeit zwischen den Außengehäusen:
1,0 mV (Nickeloberfläche)
2,5 mV (Cadmiumoberfläche)
10,0 mV (passivierte Oberfläche) - Abschirmungswirksamkeit: >90 dB bei 100 MHz, >65 dB bis 10 GHz
Popup mit mil. Verweisen
Popups | Referenz |
---|---|
MS27466 |
Buchse für vordere Wandmontage |
MS27467 |
Buchse für hintere Wandmontage |
MS27468 |
Kontermutterbuchse |
MS27469 |
Buchse für hermetische Wandmontage |
MS27470 |
Hermetische Kontermutterbuchse |
MS27471 |
Buchse für hermetische Lötmontage |
MS27496 | Buchse für vordere Kastenmontage |
Montage von MIL-DTL-38999-Steckverbindern
Anwendungen:
Steckverbinder der MIL-DTL-38999 Serie I
- Industriestandard-Schnittstelle
- Blindsteck-Kupplungsmechanismus
- Designflexibilität dank kundenspezifischer Layouts
- EMI-abgeschirmt