Lösungen für abgeschirmte Endgehäuse
TE bietet ein umfassendes Portfolio von Schirmungsadaptern an, die sich für eine Vielzahl von Leistungsanforderungen eignen. Hierzu zählen Einzelschirm-Kabelabschlüsse, Standard-Endgehäuse mit Band-Strap-Schellen sowie umflochtene Endgehäuse.
Für Kabelabschlüsse mit Schirmung und Abdichtung.
Von HexaShield-Hochleistungs-Einzelschirm-Abschlüssen über einteilige KTKK-Sätze bis hin zu Tinel-Lock-360°-Adaptern: Endgehäuse und Adapter von TE bieten einen hochgradigen mechanischen Schutz sowie Schutz vor Umwelteinflüssen. Endgehäuse von TE sind sowohl für Schirmanschlüsse als auch für die Abdichtung mit wärmeschrumpfenden Formteilen ausgelegt und daher sowohl für abgedichtete als auch für nicht abgedichtete Systeme ideal geeignet.
85049
Die Band-Strap-Adapter und Bänder erfüllen die Anforderungen von AS85049/82 bis /90 und /128.
SETR
Side Entry Tinel-Lock Ring
Produktauswahl für Endgehäuse/Adapter
Code | Mil-Spec-Steckverbinder | Endgehäusetyp | Beschreibung gerades Modell | Beschreibung 45-Grad-Version | Beschreibung 90-Grad-Version |
---|---|---|---|---|---|
18 | AS50151(AS31001) | Umflochtener Adapter | 218M7XX | 218M8XX | 218M9XX |
Tinel-Lock-Adapter | TXR18XX00 | TXR18XX45 | TXR18XX90 | ||
21 | MIL-DTL-26482 Series 1 | Umflochtener Adapter | 206M0XX | 206M1XX | 206M2XX |
Tinel-Lock-Adapter | TXR21XX00 | TXR21XX45 | TXR21XX90 | ||
Band-Strap-Schelle | BND21XX00 | BND21XX45 | BND21XX90 | ||
40 | MIL-DTL-38999 Series III und IV | Umflochtener Adapter | 208M7XX | 208M8XX | 208M9XX |
Tinel-Lock-Adapter | TXR40XX00 | TXR40XX45 | TXR40XX90 | ||
Band-Strap-Schelle | BND40XX00 | BND40XX45 | BND40XX90 | ||
41 | MIL-DTL-38999 Series 1 und II | Umflochtener Adapter | 204M00XX | 204M1XX | 204MXX |
Tinel-Lock-Adapter | TXR41XX00 | TXR41XX45 | TXR41XX90 | ||
Band-Strap-Schelle | BND41XX00 | BND41XX45 | BND41XX90 | ||
54 | AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 Series 2, MIL-DTL-83723 Series I und III, AS81703 Series III | Umflochtener Adapter | 203M0XX | 203M1XX | 203M2XX |
Tinel-Lock-Adapter | TXR54XX00 | TXR54XX45 | TXR54XX90 | ||
Band-Strap-Schelle | BND54XX00 | BND54XX45 | BND54XX90 |
Weitere Produktdetails finden Sie auf der Katalogseite.
Tinel-Lock-Adapter und -Ring
Dieses Anschlusssystem besteht aus einem modifizierten Drehkupplungsadapter mit einem Tinel-Lock-Ring. Der Tinel-Lock-Ring besteht aus einem speziellen Formgedächtnismetall, das beim Erwärmen gleichmäßig schrumpft. Mit dem Tinel-Lock-Ring wird die Kupferkabelschirmung direkt an der Adapterrückseite abgeschlossen. Adaptereingangsgröße und Ringbezeichnung müssen passend zum Kabeldurchmesser und Schirmungstyp ausgewählt werden. Der sich ergebende 360-Grad-Anschluss ist äußerst stoßfest und schwingungs-, temperaturschwankungs- und korrosionsbeständig. Es sind gerade, 45-Grad- und 90-Grad-Konfigurationen verfügbar.
Tinel-Ringe sind mit einem thermochromen Lack gekennzeichnet, dessen Farbe sich ändert, wenn die richtige Installationstemperatur erreicht wird.
Schirmungstyp, Material und Aufbau sind variabel. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Zeichnung CH00-0250-008 für Tinel-Lock-Adapter.
Schirmungstyp | Ringbezeichnung |
---|---|
Einzelschicht 36 AWG | AI |
Einzelschicht 34 AWG | AI |
Einzelschicht 32 AWG | BI |
Einzelschicht 30 AWG | BI |
Doppelschicht 36 AWG | BI |
Doppelschicht 34 AWG | BI |
A oder B = Größe des Schirmgeflechts I = Isolationsschicht
AS85049 – Adapter und Band-Strap-Schellen
Das Band-Strap-Kabelabschlusssystem kann einfach installiert und repariert werden. Die selbstsichernde Kupplungsmutter bietet einen verbesserten mechanischen Schutz gegen das Lösen bei Schwingungen. Das Band-Strap-Schellenband ist in zwei Formen erhältlich: vorgewickelt oder gerade.
Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte der Zeichnung R85049.
M85049 = TE-Teilebeschreibung R85049
Steckverbindertyp | TE-Teilebeschreibung und Spezifikationsblatt | Gerade, 45o oder 90o |
---|---|---|
Steckverbinder der AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 Series 2, MIL-DTL-83723 Series I und III sowie AS81703 Series III | R85049/82 | gerade |
R85049/83 | 45o | |
R85049/84 | 90o | |
Steckverbinder gemäß MIL-DTL-38999 Series 1 und II | R85049/85 | gerade |
R85049/86 | 45o | |
R85049/87 | 90o | |
Steckverbinder gemäß MIL-DTL-38999 Series III und IV | R85049/88 | gerade |
R85049/89 | 45o | |
R85049/90 | 90o |
Werkstoffcodes
Werkstoffbeschreibung | Werkstoffcode: geschirmte Adapter | Werkstoffcode: Tinel-Lock-Adapter | Typische Anwendungen |
---|---|---|---|
Aluminiumlegierung | 19 | A | Standardmaterial für normale Anwendungen |
Edelstahl | 62 | S | Korrosionsbeständige und Hochtemperaturanwendungen (Brandschott) |
Nickel Aluminium Bronze | 01 | B | Ungeschützte Marinebedingungen |
Oberflächencodes
Oberflächenbeschreibung | Farbe | Oberflächencode |
---|---|---|
Cadmiumbeschichtung, gemäß QQ-P-416, Typ II, Klasse 3 über chemischem Nickel | Olivgrün | B |
Chemischer Nickel, gemäß AMS-C-26074, Klasse 4, Güteklasse B | Hellsilber | C |
Hart eloxiert gemäß MIL-A-8625, Typ III, Klasse 2 | Schwarz | G |
Passiviert, gemäß QQ-P-25 oder MIL-S-5002 | - | J |
Unplattiert, sandgestrahlt | - | W |
Zink-Nickel | Schwarz | Z |
Weitere Beschichtungen sind erhältlich; bitte wenden Sie sich an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
Vorteile: Geschirmte Endgehäuse
- Vielzahl an Adaptertypen und Oberflächen
- Hochleistungs-Schirmabschluss
- Langfristige Leistung
Merkmale: Geschirmte Endgehäuse
- HexaShield-Adapter – für den Anschluss einzelner Kabelschirme
- Tinel-Lock-Adapter – Rückverformbares Metall für einen hochwertigen Schirmabschluss
- Endgehäuse mit variablem Verriegelungswinkel – für gerade, 45-Grad- und 90-Grad-Kabelausrichtung.
- Umflochtene Endgehäuse – flexibler, adaptierbarer Schirmabschluss
- Band-Strap-Schellen – für den schnellen und zuverlässigen Schirmabschluss
- KTKK – einteiliges Kabelabschluss-Set mit hoher Abschirmleistung
Anwendungen: Geschirmte Endgehäuse
- Abgeschirmte Motorkabelbäume für Militär- oder Zivilflugzeuge
- Abgedichtete und geschirmte Kommunikations- und Stromversorgungs-Kabelbäume
- Umweltfest abgedichtete und geschirmte Kabelbäume für Bodenradarsysteme
- Abschirmung und Abdichtung wichtiger elektrischer Kabel an Bord von Kampfschiffen
- Systeme, die HIRF-Abschirmung und Blitzschutz benötigen