Stecker-Endgehäuse bieten Schutz und Zugentlastung
Endgehäuse für abgedichtete und nicht abgedichtete Systeme von TE bieten mechanischen Schutz und Zugentlastung beim Kabelanschluss und gleichzeitig eine Geometrie, die für die sichere Installation von wärmeschrumpfenden Formteilen ausgelegt ist.
Diverse Optionen für abgedichtete Systeme.
TE-Endgehäuse passen für eine große Bandbreite von Rund-steckverbindern. Sie sind in einer Vielzahl von Materialien und Oberflächen erhältlich, um geeignete Optionen für Ihre Bedürfnisse zu bieten: feste Adapter mit Kompaktprofil, wenn kein weiterer Zugang mehr erforderlich ist, Drehkopplungs-adapter, die Reparaturen bei laufendem Betrieb ermöglichen, und KTKK-Baugruppen, die in einem einfachen Installations-schritt die Abdichtung gegen Umwelteinflüsse und mechanischen Schutz vereinen.
Endgehäuse mit variablem Winkel ermöglichen mit demselben Bauteil gerade, 45-Grad- und 90-Grad-Kabelabschlüsse.
Massive Adapter (fest)
Massive Adapter eignen sich immer dann, wenn kein Zugang erforderlich ist. Beispielsweise wenn Vergießen oder ein flacheres Raumprofil erforderlich ist. Diese Adapater verfügen über eine Muffenvertiefung für eine wärmeschrumpfende Muffe mit Rand. Reparaturen können erst nach dem Entfernen der Muffe durchgeführt werden.
Steckverbindercode | Teilebeschreibung | Mil-Spezifikation des Steckverbinders |
---|---|---|
18 | 218M5 | AS50151(AS31001) |
21 | 203M6 | MIL-DTL-26482 Series 1 |
40 | 209M3 | MIL-DTL-38999 Series III und IV |
41 | 202M1 | MIL-DTL-38999 Series 1 und II |
54 | 201M9 | AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 Series 2, MIL-DTL-83723 Series I und III, AS81703 Series III |
Drehkupplungsadapter
Drehkupplungsadapter sind zweiteilige Komponenten mit drehbarer Kupplungsmutter und einem gerillten Gehäuse, das für wärmeschrumpfende Muffen mit Rand ausgelegt ist.
Drehkupplungen werden mit entsprechenden Formteilen werden zum Schutz der Umwelt und für die Zugentlastung ungeschirmter Kabelanschlüsse eingesetzt. Kabelreparaturen können durchgeführt werden, ohne die Muffe zu beschädigen.
Steckverbindercode | Teilebeschreibung | Mil-Spezifikation des Steckverbinders |
---|---|---|
18 | 218M6 | AS50151(AS31001) |
21 | 203M9 | MIL-DTL-26482 Series 1 |
40 | 209M4 | MIL-DTL-38999 Series III und IV |
41 | 202M2 | MIL-DTL-38999 Series 1 und II |
54 | 201M1 | AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 Series 2, MIL-DTL-83723 Series I und III, AS81703 Series III |
Raychem Spinlock-Endgehäuse mit variablem Verriegelungwinkel
Raychem Spinlock-Endgehäuse mit variablem Winkel ermöglichen mit einem Teil gerade, 45-Grad- und 90-Grad-Kabelanschlüsse. Die Gelenklagerung des Steckverbinder-Endgehäuses dreht sich um die Achse des Kabelbündels und wird in Position verriegelt, um die Belastung des Kabelbündels zu verringern. Auf diese Weise sorgt sie für eine stabilere Zugentlastung als bei anderen Anschlusssystemen.
Die Laschenklemmen oder wärmeschrumpfenden Formen bieten Zugentlastung und Abdichtung.
Laschenklemmenversion | SLC |
Version mit geformter Muffe | SLM |
Nur Klemme | SLCMM* |
Nur Gehäuse | SLX |
* MM = Beschichtung
Werkstoffcodes
Werkstoffbeschreibung | Werkstoffcode: massiv, Drehkupplungs-Aadapter | Werkstoffcode: Spin-Lock-Adapter | Oberflächencodes |
---|---|---|---|
Aluminiumlegierung | 19 | A | Standardmaterial für normale Anwendungen |
Edelstahl | 62 | S | Korrosionsbeständige und Hochtemperaturanwendungen (Brandschott) |
Nickel Aluminium Bronze | 01 | k. A. | Ungeschützte Marinebedingungen |
Oberflächencodes
Oberflächenbeschreibung | Farbe | Oberflächencode | Oberflächencode: Spin-Lock-Adapter |
---|---|---|---|
Cadmiumbeschichtung, gemäß QQ-P-416, Typ II, Klasse 3 über chemischem Nickel | Olivgrün | B | Verfügbar |
Chemischer Nickel, gemäß AMS-C-26074, Klasse 4, Güteklasse B | Hellsilber | C | Verfügbar |
Hart eloxiert gemäß MIL-A-8625, Typ III, Klasse 2 | Schwarz | G | Nicht verfügbar |
Passiviert, gemäß QQ-P-35 oder MIL-S-5002 | - | J | Verfügbar |
Unplattiert, sandgestrahlt | - | W | Nicht verfügbar |
Zink-Nickel | Schwarz | Z | Verfügbar |
Vorteile
- Ausgelegt für die Verwendung mit wärmeschrumpfenden Muffen
- Endgehäuse mit variablem Winkel verringern das Inventar, da sie aus nur einem einfachen Teil bestehen
- Drehkopplungsadapter ermöglichen erneuten Zugang für Reparaturen
- KTKK-Baugruppen ermöglichen einfache einteilige Installation
Merkmale
- Kurze Gesamtgehäuselänge auf begrenztem Raum
- Für die meisten Rundsteckverbinder-Designs geeignet
- Eine Vielzahl von Materialien und Oberflächen für Steckverbinder
- Zugentlastung
- Geeignet für ein breites Spektrum an Kabeldurchmessern
Typische Anwendungen
- Reparierbare elektrische Kabelbäume für elektronische Zusammenschaltungssysteme
- Abgedichtete Verkabelung mit Militär-Rundsteckverbindern
- Abgedichtetes elektrisches Marine-Bordkabel
- Abgedichtete elektronische Kabelbäume für Außenradarstationen