EKO D – Erdschluss-Steckverbinder für energietechnische Anwendungen
Die EKO D Serie ist für alle wichtigen energietechnischen Anwendungen in Schienenfahrzeugen sowie insbesondere für raue Umgebungen ausgelegt.
Als praxisbewährte Lösung für S- und U-Bahnen bis zu Hochgeschwindigkeitszügen entspricht die EKO D Serie den Normen EN 50467 (2012) und NFF 61030 für Erdschluss-anwendungen. Daher können Sie bei all Ihren statischen Anwendungen die Netzleitung in zwei
Vorteile
- Abgeschirmte und nicht abgeschirmte Kabel
- Statische und dynamische Anwendungen
- Hoher mechanischer Widerstand
- Leicht und kompakt
- Halogenfrei
- Praxisbewährt
Beschreibung
- Gerade, 90 ooder << T >> mehrpoliger Erdschluss, abgeschirmt oder nicht
- Verriegelung mit zwei unverlierbaren Schrauben
- 3 Eingänge/2 x 3 Ausgänge
- Crimpkontakte: Kabelquerschnitt von 25 bis 240 mm2
Hauptmerkmale
- Nennstrom: bis zu 800 A
- Betriebsspannung: 1.500 V oder 3.000 V DC/AC
- Spannungsfestigkeit: 9.500 V
- Schutzindex: IP 67
- Salzsprühbeständigkeit: 96 oder 500 Stunden
- Temperaturbereich: -40 °C/+100 °C
- Vibrationen und Stöße: EN 61373, Kategorie 1B
Anwendungen
- Traktionsleistung
Funktionen
- Antrieb und Bremsen
Normen
- EN 50467
- NFF 61030
- EN45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94