EKO S – Abgeschirmte Steckverbinder für energietechnische Anwendungen
Die EKO S Serie ist für alle wichtigen energietechnischen Anwendungen in Schienenfahrzeugen sowie insbesondere für raue Umgebungen ausgelegt.
Als praxisbewährte Lösung von S- und U-Bahnen bis zu Hochgeschwindigkeitszügen entspricht die EKO S Serie den Normen EN 50467 (2012) und NFF 61030 für abgeschirmte Kabel. Sie eignet sich für all Ihre abgeschirmten statischen Anwendungen mit hohen mechanischen Belastungen. Die Produkte der EKO S Familie sind drei- oder vierpolig mit Kabelgrößen von bis zu 240 mm für 3.000-V-Anwendungen. Die EKO Familie wird komplettiert durch EKO A (Wagenübergänge), EKO (Verbund) und EKO D (Erdschluss). Weitere Details finden Sie auf den jeweiligen Seiten.
Vorteile
- Abgeschirmte und nicht abgeschirmte Kabel
- Statische und dynamische Anwendungen
- Hoher mechanischer Widerstand
- Leicht und kompakt
- Halogenfrei
- Praxisbewährt
Beschreibung
- Gerade und 90 o-Verbindung
- Verriegelung mit unverlierbaren Schrauben Konfigurationen: drei- oder vierpolig
- Crimpkontakte: Kabelquerschnitt von 10 bis 240 mm2
- Kupfer- und Aluminiumkabel
Hauptmerkmale
- Nennstrom: bis zu 800 A
- Betriebsspannung: bis zu 3.000 V DC/AC
- Spannungsfestigkeit: 9.500 V
- Schutzindex: IP 67
- Salzspray: 96 oder 500 Stunden
- Temperaturbereich: -40 °C/+100 °C
- Vibrationen und Stöße: EN 61373, Kategorie 1B
Anwendungen
- Wagenübergänge
- Traktionsleistung
Funktionen
- Antrieb und Bremsen
- Hilfsstromversorgung
- Wagenübergänge
Normen
- EN 50467
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94