EKO – Verbundsteckverbinder für Leistungsanwendungen
Die EKO Serie ist für alle wichtigen Leistungsanwendungen in Schienenfahrzeugen sowie insbesondere für raue Umgebungen ausgelegt.
Als praxisbewährte Lösung für S- und U-Bahnen bis zu Hochgeschwindigkeitszügen entspricht die EKO Serie an Verbundsteckverbindern den Standards EN 50467 (2012) und NFF 61030. Sie eignet sich für all Ihre statischen Anwendungen für Inline- und Panelverbindungen. Die EKO Lösungen sind ein- bis vierpolig und eignen sich für Kabelquerschnitte bis zu 240 mm2 für 3000-V-Anwendungen. Komplettiert wird die EKO Familie durch EKO S (Abschirmung und große Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen), EKO D (Erdschluss) und EKO A (Wagenüber-gänge). Weitere Details finden Sie auf den jeweiligen Seiten.
Vorteile
- Hohe Leistung
- Gerade und 90°-Verbindung
- Leicht und kompakt
- Halogenfrei
- Praxisbewährt
Beschreibung
- Für ungeschirmte Kabel geeignete Verbindung
- Verriegelungssystem mit unverlierbaren Schrauben
- Konfigurationen: ein-, drei- oder vierpolig
- Crimpkontakte: Kabelquerschnitt von 10 bis 240 mm2
- Kupfer- und Aluminiumkabel
Hauptmerkmale
- Nennstrom: bis zu 800 A
- Betriebsspannung: bis zu 3000 V DC/AC
- Spannungsfestigkeit: 9500 V
- Schutzgrad: IP67
- Salzsprühbeständigkeit: 500 Stunden
- Temperaturbereich: -40 °C / +100 °C
- Vibrationen und Stöße: EN 61373, Kategorie 1B
Anwendungen
- Traktionsleistung
Funktionen
- Antrieb und Bremsen
- Hilfsstromversorgung
Standards
- EN 50467
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94