WYE – Einpoliger Erdschluss für Leistungsanwendungen
Die WYE-Serie ist für alle wichtigen statischen Leistungsversorgungs-systeme von Schienenfahrzeugen ausgelegt. Sie wird vor allem am Unter- und Drehgestell eingesetzt. Unsere WYE-Steckverbinder sind für 3.000 V, Kabelgrößen von bis zu 120 mm2 und Vielfachanwendungen ausgelegt.
Vorteile
- Stapelbar und modular
- Leicht und kompakt
- Halogenfrei
Beschreibung
- Einpoliger Leistungserdschluss in einem Verbundverriegelungssystem mit unverlierbaren Schrauben
- 1 Eingang/2 Ausgänge
- Kabelquerschnitt: von 35 bis 120 mm2
- 6 Kodierungspositionen
Hauptmerkmale
- Nennstrom: max. 400 A (mit 120-mm2-Kabel)
- Betriebsspannung: 3.000 V
- Spannungsfestigkeit: 9.500 V
- Schutzindex: IP66
- Salzsprühbeständigkeit: 500 Stunden
- Temperaturbereich: -40 °C/+100 °C
- Vibrationen und Stöße: EN 61-373, Kategorie 2
Anwendungen
- Traktionsleistung
Funktionen
- Antrieb und Bremsen
- Hilfsstromversorgung
Standards
- EN 50467
- NFF 610303
- EN45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94