![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-NGC.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
NGC - Kompakter Kabel-an-Kabel-Steckverbinder aus Kunststoff
Kompakter Steckverbinder aus Kunststoff nach Bahnstandards.
Die NGC Serie ist eine kompakte und kostengünstige Lösung für alle ungesicherten Verbindungen von Kabel-an-Kabel-Anwendungen. Mit vier bis 28 Polen, einem hohem Schutzgrad (IP66) und bis zu 500 V (EN 50124-1/A2) werden all Ihre Anforderungen an schnelle Verbindungen erfüllt. NGC bietet für AWG 16-Kontakte eine Kabelkapazität von bis zu 2,85 mm2.
Vorteile
- Kompakte und kosteneffektive Lösung
- Hohe Leistung
- Halogenfrei
- Praxisbewährt
Beschreibung
- Monoblock-Signalsteckverbinder aus 100 % Verbundstoff mit Klammerverriegelungssystem
- 4 Anordnungen mit 4, 6, 12 und 28 Kontakten
- Kontakte: Kaliber 1,6 mm – versilbert oder vergoldet
- Kabelquerschnitte: 0,5 bis 2,5 mm2
Hauptmerkmale
- Nennstrom: bis zu 20 A
- Betriebsspannung: 500 V DC/AC gemäß EN 50124-1/A2 (OV3-PD2)
- Schutzindex: IP 66 gesteckt
- Temperaturbereich: -40 °C/+100 °C
- Vibrationen und Stöße: EN 61373, Kategorie 1, Klasse B
Anwendungen
- Zugbeeinflussung
- Fahrgastinformationssystem und Sicherheit
- Teilsysteme
Funktionen
- Kabinensteuerung
- Zugbeeinflussung
- Klimaanlagen
- Türen
- Beleuchtung
Standards
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94