Maßgeschneiderte Signallösungen
Als anerkannter Anbieter in der Bahnindustrie bietet TE Connectivity (TE) innovative Lösungen, die auf Branchen-Know-how und Erfahrung beruhen und ein breites Portfolio an Verbindungen für raue Umgebungen umfassen. Hierbei werden weltweit geltende Umwelt- und Sicherheitsstandards (Brand, Rauchentwicklung, Toxizität) berücksichtigt. Unser Produktportfolio für die Signalübertragung umfasst Standard-, proprietäre sowie maßgeschneiderte Lösungen für den Schienenverkehr.
Erhältliche Produktserien
Ein vielfältiges Angebot an robusten Steckverbindern nach internationalen Standards.
-
CIRP
Die LFH Steckverbinderfamilie CIRP (Schienenverkehrszulassung) mit Kunststoffeinsatz gemäß Mil-C-5015-Standard
-
CIRH
Die halogenfreie CIRH Steckverbinderfamilie mit Bahnzulassung und Kautschukeinsatz basierend auf dem Mil-C-5015-Standard
-
HDC
Heavy Duty-Steckverbinder für raue Umgebungen mit einem Schutzgrad von bis zu IP69k, einem Nennstrom von 10 A bis 2500 A und bis zu 216 Kontakten
-
NGC
Die NGC Serie ist eine kompakte und kostengünstige Lösung für alle ungesicherten Verbindungen von Kabel-an-Kabel-Anwendungen.
-
CMC
Die CMC-Serie mit ihrem flexiblen modularen Design, den verschiedenen Gehäusegrößen, den bis zu 61 Polen und dem Schraubensicherungssystem ist die Lösung für dynamische Signalverbindungen.
-
MU27P
Die MU27P Serie ist für den Amtrak*-Drahtkonfigurationsstandard ausgelegt und entspricht den Standards AAR-S-512 (Locomotives and Locomotive Interchange Equipment) und APTA-PR-E-RP-019-99 (Recommended Practice for 27-Point Jumper and Receptacle Hardware for Locomotives and Locomotive-hauled equipment).
-
SRC
Die SRC Serie ist die Lösung für statische Signalverbindungen – mit einem flexiblen, modularen Design, verschiedenen Gehäusegrößen und Bajonettverriegelung.
*Amtrak ist eine Marke der National Railroad Passenger Corporation.