SRC – Rundsteckverbinder für Signale mit Bajonett-Verriegelungssystem
Die SRC Serie ist die Lösung für statische Signalverbindungen – mit einem flexiblen, modularen Design, verschiedenen Gehäusegrößen und Bajonettverriegelung.
Steckverbinder der SRC Serie sind von der Norm MIL5015 abgeleitet. Eine selbstlöschende und halogenfreie Einlage aus Hartthermoplast stellt die Konformität mit der Bahn-norm NF F 61-030 her. Die speziell für Außenanwendungen und den Tafeleinbau adaptierte Serie bietet eine Auswahl von bis zu 9 Gehäusegrößen, 11 Anordnungen und viele abgewinkelte oder gerade Abdeckkappen für die Integration in unterschiedliche Kabelkonfigurationen mit Kabelquerschnitten von 0,5 mm2 bis 6 mm2. Zu der SRC Serie gehört auch eine Auswahl an entnehmbaren und auswechselbaren Einlagen (Stecker und Buchse können männlich oder weiblich sein).
VORTEILE
- Formschlüssiges Schnellverriegelungssystem
- Konform mit NF F 61-030
- Große Zubehörauswahl
- Praxisbewährt
- Konform mit EN 45545-2
BESCHREIBUNG
- Steckverbinder aus Aluminium mit Bajonett-Verriegelungssystem
- 6 bis 60 Crimpkontakte in 9 Gehäusen und 11 Konfigurationen
- Massive Crimpkontakte AWG 16, 12 und 8
- Steckverbinderdesign basierend auf MIL DTL 5015- und VG95234-Spezifikationen
WICHTIGE EIGENSCHAFTEN
- Nennstrom: von 17 bis 45 A
- Betriebsspannung: bis zu 500 V
- Spannungsfestigkeit: bis zu 3.250 V
- Schutzgrad: IP66
- Salzsprühbeständigkeit: 250 Stunden oder 500 Stunden
- Temperaturbereich: –40 oC / +100 oC
- 500 Steckzyklen
- Flüssigkeitsbeständig
Anwendungen
- Zugsteuerung
- Fahrgastinformationssystem und Sicherheit
- Teilsysteme
Funktionen
- Führerstandsteuerung
- Zugsteuerung
- Klimaanlage
- Türen
Normen
- NF F 61-030
- UL94
- EN 45545-2
- NF F 16-101/102