UIC541-5 – Bremssystem
Die UIC552-Serie umfasst Bremssystem-Steckverbinder nach Bahnstandards, die für den internationalen Einsatz konzipiert sind.
Die UIC541-5-Serie ist eine seit langem in der Praxis bewährte Lösung für Buchsen, Erdschlusskästen, Über-brückungen und Blindstecker für Anwendungen, die den UIC-541-5-Standard erfordern. Die UIC541-5-Steckverbinder müssen die Funktionen der elektro-pneumatischen Bremse und der Notbremse zwischen Lokomotiven und allen Wagen in Zügen sicherstellen, die international verkehren.
Vorteile
- Entspricht dem UIC541.5-Standard
- Bahnnetze
- Vollständiges UIC-Paket erhältlich
- Geringe Wartungskosten
- Praxisbewährt
Beschreibung
- Steckverbinder aus Aluminiumlegierung mit unterstütztem Selbstverriegelungssystem
- Konfiguration: 9 Crimpkontakte
- Option: Version mit Schalter
Hauptmerkmale
- Betriebsspannung: 400 V
- Spannungsfestigkeit: 1500 V
- Schutzgrad: IP66
- Salzsprühbeständigkeit: 500 Stunden
- Temperaturbereich: -40 °C / +100 °C
Anwendungen
- Wagenübergänge
Funktionen
- Wagenübergänge
Standards
- UIC 541-5
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94