UIC552 – Stromversorgung
Die UIC552-Serie umfasst Leistungssteckverbinder nach Bahnstandards, die für den internationalen Einsatz konzipiert sind.
Die UIC552-Serie ist eine in der Praxis bewährte Lösung für Verteilerkästen, Überbrückungen und Blind-stecker für Anwendungen, die den UIC552-Standard erfordern. Die UIC552-Steckverbinder müssen die Stromversorgung zwischen Lokomotiven und allen Wagen in Zügen sicherstellen, die international verkehren.
Vorteile
- Entspricht dem UIC552-Standard
- Für Bahnnetze zugelassen
- Vollständiges UIC-Paket erhältlich
- Geringe Wartungskosten
- Praxisbewährt
Beschreibung
- Steckverbinder aus Aluminium mit automatischer Gehäusedeckelverriegelung
- Einpolig Größe 25
- Kabelquerschnitt: 185 mm2
- Optionen: Sicherheitsverriegelung, selbsttrennendes Drahtende
Haupteigenschaften
- Nennstrom. 800 A
- Betriebsspannung: 3000 V DC
- Schutzgrad: IP 56
- Salzsprühbeständigkeit: 500 Stunden
- Temperaturbereich: -50 °C/+120 °C
Anwendungen
- Wagenübergänge
Funktionen
- Wagenübergänge
Standards
- UIC552
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94