UIC558 – Fernsteuerung und Datenkabel
Die UIC558-Serie umfasst Audio- und Datensteckverbinder nach Bahnstandard, die für den internationalen Einsatz konzipiert sind.
Die UIC558-Serie ist eine seit langem in der Praxis bewährte Lösung mit Buchsen, Überbrückungen und Blindsteckern für Anwendungen, die den UIC558-Standard erfordern. Die UIC558 Steckverbinder wurden speziell für akustische Fahrgastinformationssysteme, Türen, Beleuchtung sowie den Datenaustausch zwischen Lokomotiven und allen Wagen in Zügen entwickelt, die international verkehren.
Vorteile
- Entspricht dem UIC558-Standard
- Für Bahnnetze zugelassen
- Vollständiges UIC-Paket erhältlich
- Geringe Wartungskosten
- Praxisbewährt
Beschreibung
- Außengehäuse aus Aluminium mit automatischem Abdeckungsverriegelungssystem
- Anordnung: 13 und 18 Pole
- Versilberte oder vergoldete Kontakte
Hauptmerkmale
- Betriebsspannung: 110 V DC
- Prüfspannung: 2000 V
- Schutzgrad: IP67
- Salzsprühbeständigkeit: 500 Stunden
- Temperaturbereich: -50 °C / +120 °C
Anwendungen
- Wagenübergänge
- Fahrgastinformationssystem und Sicherheit
- Zugbeeinflussung
Funktionen
- Wagenübergänge
Standards
- UIC558
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94