![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/in-ib-hermaphroditic_group470x455.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Stromübertragung zwischen benachbarten linearen LED-Leuchtleisten
Unsere Zwitter-Flach- und -Buchsenstecker sind oberflächenmontierbare Kabel-an-Leiterplatte- und Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder für die Stromübertragung zwischen benachbarten linearen LED-Leuchtleisten.
Vorteile
- Weniger Entwicklungsaufwand, da mit einem einzigen Steckverbinder 2-, 4- oder 6-polige Strom-, Daten- und Signalverbindungen möglich sind
- Reduzierung des Inventarbestands dank eines einzelnen, mit sich selbst steckbaren Verbinders
- Vereinfachte Montage und Wartung dank vertikaler oder horizontaler Verbindungen (Steckverbinder kann in einem Winkel von 90° oder 180° gesteckt werden)
- Designflexibilität durch Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen
- Vereinfachtes Design, da die Grundfläche an beiden Enden des Streifens identisch ist
- Maximale LED-Ausgabe durch einen flachen Steckverbinder mit runder Kanten, die einen Schattenwurf ausschließen.
- Bessere Vibrationsbeständigkeit und geringere Leiterbelastung dank Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder mit Rastung
- Selektive Vergoldung eliminiert das Risiko von Reibkorrosion aufgrund von Mikrobewegung in rauen LED-Beleuchtungsumgebungen.
- Schnellere Montagezeit dank eines band- und spulenverpackten Steckverbinders in Flachbauweise, der für Oberflächenmontage und Reflow-Löten geeignet ist
Stromübertragung zwischen benachbarten linearen LED-Leuchtleisten. Die Zwitter Flachanschluss- und Buchsenstecker sind für die Stromübertragung zwischen benachbarten linearen LED-Leuchtleisten konzipiert. Dank seines kompakten Designs kann dieser in 2-, 4- und 6-poliger Ausführung erhältliche Steckverbinder auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden, und mit seinen Funktionen zur Vakuumbestückung ist er für die automatische Fertigung großer Stückzahlen geeignet. Der Steckverbinder ist mit sich selbst steck- und trennbar (vertikal und horizontal) und sorgt so
dafür, dass der Bestand an Teilenummern geringer wird. Die Zwitter Flachanschluss- und Buchsenstecker sind in einer Standard- und einer Miniaturausführung erhältlich. Beide Ausführungen gibt es mit verzinnten und mit vergoldeten Kontakten für raue Bedingungen.
Laden Sie die entsprechende Produktdokumentation herunter und setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie weitere Informationen und Muster wünschen.
Zwitter Flachanschluss- und Buchsenstecker
-
Produkte durchsuchen
Da diese Steckverbinder mit sich selbst steckbar sind, müssen Kunden weniger Teile vorrätig halten. Montage und Wartung sind einfach, da er entweder vertikal oder horizontal gesteckt wird, und schnell, da dieser band- und spulenverpackte Steckverbinder in Flachbauweise für die Oberflächenmontage und Reflow-Löten geeignet ist. Die runden Kanten schließen einen Schattenwurf aus, um die LED-Ausgabe zu maximieren. Neben einer Ausführung mit verzinnten Kontakten sind die Zwitter-Flachanschluss- und -Buchsenstecker jetzt auch mit vergoldeten Kontakten erhältlich, die das Risiko von Reibkorrosion aufgrund der in rauen LED-Beleuchtungsumgebungen auftretenden Mikrobewegung eliminieren.
- Datenblatt: Zwitter-Flachanschluss- und -Buchsenstecker
- Datenblatt: Zwitter-Flachanschluss- und -Buchsenstecker mit vergoldeten Kontakten
Mini Zwitter Flachanschluss- und Buchsenstecker
-
Produkte durchsuchen
Dieser oberflächenmontierbare flache Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Mini-Zwittersteckverbinder ist für die Stromübertragung zwischen benachbarten linearen Leiterplatten ausgelegt. Er eignet sich ideal für beengte Platzverhältnisse und dank seiner Funktionen zur Vakuumbestückung kann er für die automatische Fertigung großer Stückzahlen verwendet werden. Neben einer Ausführung mit verzinnten Kontakten sind die Mini-Zwitter-Flachanschluss- und -Buchsenstecker jetzt auch mit vergoldeten Kontakten erhältlich, die das Risiko von Reibkorrosion aufgrund der in rauen LED-Beleuchtungsumgebungen auftretenden Mikrobewegung eliminieren.
- Datenblatt: Mini-Zwitter-Flachanschluss- und -Buchsenstecker
- Datenblatt: Mini-Zwitter-Flachanschluss- und -Buchsenstecker mit vergoldeten Kontakten
Anwendungen
- Gebäude- und Schilderbeleuchtung
- Warenausleuchtung im Einzelhandel
- Nachrüstbare LED-Leuchtstoffröhren
- Vitrinen- oder Möbelbeleuchtung
- Gewerbliche/private Voutenbeleuchtung
Produktschulung
-
Zwittersteckverbinder
Sehen Sie sich unsere Produktschulung zu unseren Zwittersteckverbindern an.