![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-lumawise-motion-sensor-470x4451.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Bewegungssensor und Zwei-Knoten-Architektur für die Beleuchtungsanforderungen von heute
Der programmierbare Bewegungssensor LUMAWISE Motion von TE Connectivity (TE) ist für die Straßenbeleuchtung ausgelegt. Er ermöglicht Energieeinsparungen durch Dimmen der Leuchte und bietet gleichzeitig Sicherheit, da er auf Bewegung reagiert und die Leuchte sofort hell aufstrahlen lässt. Der programmierbare Bewegungssensor LUMAWISE Motion passt in das Zhaga-D4i-Ökosystem, den neuen Standard für Smart Cities. Funktioniert als eigenständiges Steuerungsgerät oder in Kombination mit der Zhaga-D4i-Fotozelle bzw. dem Kommunikationsknoten für höhere Steuerungsebenen.
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
![Zhaga D4i](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/zhaga2-d4i-logo-620x300.jpg)
Eigenschaften und Vorteile
- 30 m x 6 m große rechteckige Erfassungszone (@5m)
- Getestet an Polen von 5 bis 8 m Höhe – erkennt Fußgänger, Läufer und Radfahrer
- Zhaga Book 18-Schnittstelle (Anschluss mit 4 Positionen) Zhaga-D4i-Typ B-Gerät, mit Anwendungscontroller
- Nicht polungsempfindlicher DALI-Eingang
- IP66, IP68 und IK07
- Betriebstemperaturbereich zwischen –40 °C und 65 °C Funktionserkennungs-Temperaturbereich zwischen –40 °C und 32 °C.
- Interoperabilität von Zhaga-D4i-Logo und Zertifizierung
- Erkannte Bewegung lässt eine gedimmte Leuchte aufhellen, was Energieeinsparungen ermöglicht und im betreffenden Bereich für Sicherheit sorgt
- Kompaktes Design mit der Optik einer modernen Leuchte
- Mit einer Hand bedienbarer Easy-Under-Leuchtenanschluss für Installateurarbeiten unter der Leuchte
- Erste umgesetzte Lösung mit Zwei-Knoten-Architektur
- Der LUMAWISE Bewegungssensor funktioniert als eigenständiges Gerät oder mit einer Zhaga-D4i-Fotozelle
Ausgewählte Produkte
LUMAWISE Motion, programmierbar
Der programmierbare Bewegungssensor LUMAWISE Motion ist für die Straßenbeleuchtung ausgelegt. Er ermöglicht Energieeinsparungen durch Dimmen der Leuchte und bietet gleichzeitig Sicherheit, da er auf Bewegung reagiert und die Leuchte sofort hell aufstrahlen lässt.
LUMAWISE Bewegungsmelder, Montage
LUMAWISE Motion ist ein Bewegungssensor für die Straßenbeleuchtung. Er ermöglicht Energieeinsparungen durch Dimmen oder sogar Ausschalten der Leuchte und bietet gleichzeitig Sicherheit, da die Beleuchtung bei erkannter Bewegung reaktiviert wird.
LUMAWISE Bewegungssensormasken sind für selbstdefinierte Erkennungszonen verfügbar
Ausgewählte Anwendungen
- Straßenbeleuchtung
- Park-, Spielplatz- und Gehwegbeleuchtung
- Bahnhofsbeleuchtung
- Hochregalbeleuchtung