![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/lumaiwse-alr-11000-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Steuerung von LED-Beleuchtungssystemen: Analoge und digitale Fotozellen
Unsere Fotozellen der LUMAWISE ALR Serie sind ANSI C136.10-konforme Lichtsteuerungen, die ein wirtschaftliches und zuverlässiges Mittel zur Steuerung von Beleuchtungssystemen von der Abend- bis zur Morgendämmerung darstellen. Diese Fotozellen sind speziell entwickelt worden, um die Leistung und Energieeinsparungen von Beleuchtungssystemen zu ermöglichen. Sie verfügen über eine hochmoderne elektronische Schaltung, die einen nicht driftenden Fototransistor-Lichtsensor verwendet, um einheitliche und konsistente Ein- und Ausschaltpegel zu gewährleisten.
Zhaga Fotozellen
Zertifizierte Zhaga-D4i-Geräte geben dem Endbenutzer die Gewissheit, dass sie mit jeder Zhaga-D4i-zertifizierten Leuchte funktionieren. Der kompakte Formfaktor ist nicht nur ästhetisch ansprechend und eignet sich für Leuchtenformfaktoren jenseits von Kobra-Köpfen, sondern bietet auch eine verbesserte Dichtungsleistung. Mithilfe digitaler Kommunikation und eines einzigartigen Algorithmus lassen sich virtuell Mitternachtsstunden und energiesparende Dimmzeitpläne definieren.
Eigenschaften und Vorteile
- Formfaktor: Zhaga Book 18
- An: 35lux, Aus 18lux (andere Werte auf Anfrage erhältlich)
- Verzögerungszeit: 25 Sek
- Betriebsspannung: 24Vdc ±10 %
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +80 °
- Relative Feuchte: 90 %
- Zeitliche Referenzstabilisierung: <3 Tage
- Kommunikationsprotokoll: D4i
- P66
- IK09
- Mit dem LUMAWISE Bewegungssensor kompatibel
ANSI Fotozellen
Das ANSI ALR-Portfolio verfügt über eine hochmoderne elektronische Schaltung, die einen nicht driftenden Fototransistor-Lichtsensor sowie thermische Versionen verwendet, um gleichmäßige und konsistente Ein- und Ausschaltpegel zu gewährleisten. Mit einer Schutzart von bis zu IP66 und einem Spannungsbereich von 105 - 305 VAC ergibt sich eine einfache Ein- und Ausschaltsteuerung in einer wettbewerbsfähigen Lösung.
Eigenschaften und Vorteile
- Unterstützt mehrere Eingangsspannungen
- ANSI C136.10-konform
- Bis zu 20 Jahre Lebensdauer
- MOV Überspannungsschutz
- UL | CSA gelistet.
Anwendungen
- LED-Beleuchtung für den Außenbereich
- Autobahnbeleuchtung
- Parkplatzbeleuchtung
- Öffentliche Beleuchtung
- Bahnhofsbeleuchtung
- Straßenbeleuchtung
- Straßen- und Flächenbeleuchtung
- Straßenbahnbeleuchtung