ANSI/NEMA Straßenbeleuchtungs-Basisbaugruppen
Die LUMAWISE Endurance N Stromnetz-Steuersockel von TE Connectivity (TE) und die LUMAWISE Endurance N+ Sockel 76 mm und 81 mm mit integrierten Dichtungen sind ANSI C136-konform. Sie bieten eine vollständige Strom- und Signalschnittstelle zwischen dem Stromnetz-Steuerungssockel und der Leuchtenbuchse in LED-Außenbeleuchtungsanwendungen für Straßen, Wege und Flächen. Die LUMAWISE Sockelbaugruppen sind in den Versionen mit Durchmessern von 76 mm, 80 mm, 81 mm und 84,7 mm erhältlich und umfassen elektrische Twist-Lock-Klemmen, Federblatt-Signalkontakte (nur C136.41-Versionen) und eine Dichtung mit IP66-Schutzgehäuse.
Produkteigenschaften
Normen | ANSI C136 | Kontaktspannung Signaldimmen | Einzel-Dimmkontakt 30 Volt DC |
Positionen | 3, 5, 7 | Signal-Dimmkontaktstrom | Maximal 1,5 Ampere pro Stromkreis bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C |
Leistungskontakt-Spannung | 600 Volt AC/DC | Betriebstemperatur (°C) |
–40 °C bis +105 °C |
Leistungskontaktstrom | Maximal 15 Ampere pro Stromkreis bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C | Optionale Belüftung | Erhältlich mit optionaler Entlüftung, die die volle Lebenserwartung der Elektronik im Inneren des Gehäuses ermöglicht |
Kurzschlusskappen
Unsere ANSI-konformen LUMAWISE Endurance N und ALR Kurzschlusskappen bieten eine IP66-konforme Lösung und stellen eine sichere, bequeme und wirtschaftliche Methode zum Schließen oder Öffnen des primären Stromkreispfades über eine NEMA-konforme Buchse an einer Außenleuchte dar.
LUMAWISE Endurance N Basen, Hülsen und Abdeckungen

LUMAWISE Endurance N Basen, Hülsen und Abdeckungen
Die Basisbaugruppe für Sensoren zur Lichtsteuerung mit 76 mm und 81 mm Durchmesser von TE Connectivity ist ANSI 136.41-konform und kann mit Hülsen und Abdeckungen in verschiedenen Höhen montiert werden. Zusammen bilden diese eine Strom- und Signalschnittstelle zwischen Fotozelle und Dimmbuchse. Diese Schnittstelle kann in Anwendungen wie LED-Straßenbeleuchtung, Straßen- und Flächenbeleuchtung verwendet werden. Die Basisbaugruppenlösung umfasst Drehverriegelungskontakte, Blattfederanschlüsse und eine separat verpackte Schaumstoffabdichtung. In Verbindung mit der Abdeckung mit 5 VA Nennleistung oder in Kombination mit farbigen Hülsen an der Seite oder an der Oberseite der Blendenöffnung ermöglichen die vollständig montierten Sensoren zur Lichtsteuerung eine Dichtung gemäß IP66.
LUMAWISE Endurance N+ 76-mm- und 81-mm-Sockel mit integrierten Dichtungen

LUMAWISE Endurance N+ 76-mm- und 81-mm-Sockel mit integrierten Dichtungen
Die LUMAWISE Endurance N+ Zubehörteile für die vernetzte Beleuchtungssteuerung von TE Connectivity (TE) umfassen eine ANSI C136 konforme Sockelbaugruppe mit integrierter Dichtung. Die Sockelbaugruppe bietet eine Strom- und Signalschnittstellenlösung zwischen der vernetzte Beleuchtungssteuerung und der an der Leuchte montierten Buchse. Die Sockelbaugruppenlösung umfasst Drehverriegelungskontakte, Blattfederanschlüsse und eine integrierte Abdichtung. In Verbindung mit einer LUMAWISE Endurance N IK09-zertifizierten Abdeckung bieten die Sockel und Abdeckungen eine Schutzart von IP66.