Straßenbeleuchtung aufwerten – mit Zhaga Book 18/Z10 Steckverbindern

Das LUMAWISE Endurance S Steckverbindersystem optimiert die Gestaltung von Straßen- und Flächenbeleuchtung durch die nahtlose Integration von Sensoreinheitenn und vernetzten Beleuchtungsregelungen. Dieses robuste System umfasst eine kompakte, UV-beständige Buchse und vielseitige Gehäuse zum Erfassen, Sammeln und Analysieren von Umgebungsdaten. Mit einer IP66-zertifizierten Dichtung, flexiblen Montageoptionen und Kompatibilität mit Sockeln mit einem Durchmesser von 40 mm und 80 mm bietet es unübertroffene Haltbarkeit und Designflexibilität. Als Erweiterung dieser Innovation bietet die S2 Buchse eine Lösung mit zwei Drähten pro Kontakt, die die Komplexität der Verkabelung und die Kosten reduziert und gleichzeitig die Standards Zhaga Book 18 und Z10 für Leuchten der nächsten Generation unterstützt.

Ausgewählte Produkte

LUMAWISE Endurance S Zhaga Book 18 Steckverbinder 

Dieser kompakte und zuverlässige Steckverbinder erhöht die Flexibilität von Leuchten und vereinfacht die Straßenbeleuchtung mit einer IP66-zertifizierten Abdichtung, werkzeugloser Montage und einem Steck- und Drehverschlussmechanismus. Das Poke-in-Kontaktdesign macht unterschiedliche Drahtlängen überflüssig, während die skalierbare Lösung Steuerungen von Ø40 mm und Ø80 mm unterstützt. LUMAWISE Endurance S Zhaga Book 18 bietet Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Leistung für anspruchsvolle Außenanwendungen mit vielseitigen Montageoptionen und einer Stoßfestigkeit von IK09.

 

Kodierter LUMAWISE Endurance S Steckverbinder 

Das LUMAWISE Endurance S Steckverbindersystem mit Kodierung wurde für Sensor- und Kontrollsystemanwendungen entwickelt und bietet Steckkombinationen von 0–10 V für Flexibilität. Es besteht aus einem kodierten Buchsenstecker, passenden Sockeln mit einem Durchmesser von 40 mm/80 mm und Kuppeln, die die Elektronik für die Überwachung von Bewegung, Belegung und Tageslicht aufnehmen. Mit seinem kompakten, UV-beständigen und IP66-zertifizierten Design kann das System in verschiedenen Ausrichtungen an Leuchten montiert werden und bietet eine abgedichtete elektrische Schnittstelle und ein robustes Gehäuse. Das kodierte Design bietet zusätzliche Flexibilität und Differenzierung für Feldanwendungen.

 

LUMAWISE Endurance S 33 mm Durchmesser Z10/Zhaga Buchse

Der LUMAWISE Endurance S 33 mm Z10/Zhaga Buchsensatz unterstützt analoge Nachrüstlösungen für 0–10 V und Zhaga-Nachrüstlösungen und passt nahtlos in Leuchten mit 33-mm-Öffnungen. Das IP66-zertifizierte, UV-beständige Design bietet langlebigen, abgedichteten Schutz vor Sensoren und Beleuchtungsregelungen. Mit erweiterten elektrischen Nennwerten, kodierten Steckverbindern für eine einfache Montage und vielseitigen Montageoptionen bietet sie zuverlässige und anpassungsfähige Lösungen für die moderne Straßen- und Flächenbeleuchtung.

LUMAWISE Endurance S
LUMAWISE Endurance S Domes

LUMAWISE Endurance S Kuppel

Das Endurance S Produktportfolio umfasst einen kodierten Buchsenstecker, einen passenden Sockel mit einem Durchmesser von 40 mm und 80 mm sowie verschiedene Kuppeln. Die Sockel und Kuppeln bilden zusammen ein Gehäuse, das Elektronik für die Erkennung und Steuerung in rauen Außenumgebungen und Innenanwendungen wie Bewegung, Anwesenheit und Tageslichtnutzung aufnehmen kann. Die 40-mm-Kuppeln sind in niedriger (24,25 mm) und hoher (39,25 mm) Ausführung erhältlich. 80-mm-Kuppeln sind in niedriger (33,43 mm), mittlerer (43,43 mm) und hoher (58,43 mm) Ausführung erhältlich.

LUMAWISE Endurance S Base

LUMAWISE Endurance S Sockel

Der LUMAWISE Endurance S Sockel mit Entlüftung wurde entwickelt, um die Montage mit seiner Steck- und Drehverriegelung zu vereinfachen und gleichzeitig Vielseitigkeit für Sensorgeräte mit unterschiedlichen Abdeckungshöhen zu bieten. Die Schutzart IPX6 ermöglicht die Montage nach oben, unten und zur Seite und bietet somit Flexibilität bei der Anwendung der Leuchte. Er entspricht dem Zhaga Book 18 und gewährleistet eine standardisierte europäische Schnittstelle für die nahtlose Integration mit Sensorausrüstungen. Das innovative Entlüftungsdesign lässt Kondenswasser aus dem Gehäuse entweichen und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Staub und Wasser, was eine zuverlässige Leistung im Außenbereich gewährleistet.

LUMAWISE Endurance S Receptacle

LUMAWISE Endurance S Buchse

Die S2 Buchse (PN 2363638) bietet fortschrittliche Funktionen, die auf Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Leistung ausgelegt sind. Die doppelte Poke-In-Kabelenführung mit stabiler Drahtklemme sorgt für sichere Verbindungen, während die Drahtauslösefunktion die Wartung und Einstellung vereinfacht. Die helle Oberfläche der Kabeleinführung verbessert die Sichtbarkeit während der Montage und die Richtungsscheibe gewährleistet die korrekte Ausrichtung. Darüber hinaus sorgt der integrierte Pressanschlag an der Dichtung für eine sichere und dauerhafte Abdichtung, was die S2 Buchse zur idealen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht.

LUMAWISE Endurance S 33mm Z10 Zhaga Receptacle

LUMAWISE Endurance S 33 mm Z10 Zhaga Buchse

Der LUMAWISE Endurance S Z10/Zhaga Buchsensatz mit Durchmesser von 33 mm erweitert die Kompatibilität von Sensor- und Steuerungssystemanwendungen mit Analog- und Zhaga-Nachrüstlösungen für 0–10 V. Er ist ideal für Leuchten mit herkömmlichen 33-mm-Öffnungen und verfügt über IP66-zertifizierte, UV-beständige Komponenten. Dazu zählen Buchsenstecker, Sockel und Kuppeln, die ein abgedichtetes, langlebiges Gehäuse für Sensoreinheiten und vernetzte Beleuchtungsregelungen bilden. Mit erweiterten elektrischen Nennwerten, kodierten Steckverbindern für eine fehlerfreie Montage und flexiblen Montageoptionen unterstützt das Endurance S Ökosystem sowohl DALI als auch analoge Sensoren und bietet damit zuverlässige und vielseitige Lösungen für die Straßen- und Außenbeleuchtung. Teilenummern (2452802-1 Buchsensatz Zhaga) und (2452802-2 Buchsensatz, kodiert A Z10).

Zwei-Knoten-Architektur in der Straßenbeleuchtung

Der Standard für die Straßenbeleuchtung ist die Einzel-Knoten-Architektur. Aber Scott Hamilton von TE regt Sie dazu an, doppelt zu sehen, denn der Trend führt zu einer Zwei-Knoten-Architektur: einem Sensor- und einem Kommunikationsknoten. Es besteht jetzt eine Nachfrage nach mehr als nur einer einzigen Anwendung, sodass ein zweiter Knotenpunkt nicht nur zusätzliche Funktionen, sondern auch Energieeinsparungen, Sicherheit und eine höhere Lebensqualität ermöglicht.

Zwei-Knoten-Architektur in der Straßenbeleuchtung

Der Standard für die Straßenbeleuchtung ist die Einzel-Knoten-Architektur. Aber Scott Hamilton von TE regt Sie dazu an, doppelt zu sehen, denn der Trend führt zu einer Zwei-Knoten-Architektur: einem Sensor- und einem Kommunikationsknoten. Es besteht jetzt eine Nachfrage nach mehr als nur einer einzigen Anwendung, sodass ein zweiter Knotenpunkt nicht nur zusätzliche Funktionen, sondern auch Energieeinsparungen, Sicherheit und eine höhere Lebensqualität ermöglicht.

Wie geht es mit den Straßenbeleuchtungsstandards weiter?

Seien Sie dabei, wenn Jonathan Catchpole von TE und ein Vertreter des Zhaga Consortium über die Zukunft der Straßenbeleuchtung, die Trends, die den Markt antreiben, und die Entwicklung und Zukunft von Book 18 reden. Wir geben Ihnen einen kleinen Einblick in dieses bevorstehende Gespräch und die Zukunft der Straßenbeleuchtung: Es dreht sich alles um die Steuerungen.

Wie geht es mit den Straßenbeleuchtungsstandards weiter?

Seien Sie dabei, wenn Jonathan Catchpole von TE und ein Vertreter des Zhaga Consortium über die Zukunft der Straßenbeleuchtung, die Trends, die den Markt antreiben, und die Entwicklung und Zukunft von Book 18 reden. Wir geben Ihnen einen kleinen Einblick in dieses bevorstehende Gespräch und die Zukunft der Straßenbeleuchtung: Es dreht sich alles um die Steuerungen.

LUMAWISE Endurance S Module

Sehen Sie sich dieses Video zum LUMAWISE Endurance S Modul an: Eine neue, kompakte Anschlusslösung für intelligentere Straßenbeleuchtungen, die für reduzierte Komplexität steht.

LUMAWISE Endurance S Module

Sehen Sie sich dieses Video zum LUMAWISE Endurance S Modul an: Eine neue, kompakte Anschlusslösung für intelligentere Straßenbeleuchtungen, die für reduzierte Komplexität steht.

Komponentenlösungen für die Straßenbeleuchtung
Lassen Sie uns gemeinsam bessere Lösungen entwickeln!
Kontaktformular-Seite
Lassen Sie uns gemeinsam Ideen in Innovationen verwandeln! Setzen Sie sich mit einem Experten in Verbindung.